Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Contacto direto
igus® Lda.

R Engº Ezequiel Campos, 239

4100-232 Porto

226 109 000*
PT(PT)

Robôs ""pick & place""

É possível implementar muitas aplicações diferentes com robôs. Por exemplo, para além das tarefas de posicionamento e qualidade, também é possível automatizar eficazmente a manipulação de produtos ("pick & place"). Os nossos sistemas robóticos recolhem peças com precisão e qualidade constante e colocam-nos no local de armazenamento pretendido.  Este processo pode ser repetido com precisão. Os nossos vários robôs dão-lhe grande flexibilidade na configuração da sua solução de automação e permitem um desempenho rápido e fiável das tarefas de "pick&place". No processamento de plásticos em particular, oferecemos testes de fim de linha para a sua linha de produção ou soluções "pick&place" que podem ser integradas no seu sistema. Os processos de automação podem ser automatizados no todo ou em parte.

"Pick & place" a partir do tapete rolante

O robot delta transfere latas pequenas de um tapete rolante a caixa designada. É utilizada uma câmara para determinar a posição exata das latas no tapete rolante.
  • Deteção de objetos com base em visão
  • Os objetos podem ser posicionados de forma variável no tapete transportador
  • Podem ser utilizados quaisquer dispositivos de acionamento
  • Equipamento económico para o fim de linha
Ir para o exemplo de aplicação

"Pick & place" a partir da mesa vibratória

Automatize tarefas manuais simples e repetitivas de forma económica. Uma mesa vibratória separa as nozes. A cinemática consiste num robô delta. Um sistema de visão determina as coordenadas das nozes na placa vibratória e transfere-as para o sistema de controlo.
  • Possibilidade de gerir várias superfícies
  • Colocação precisa dos produtos
  • Redução do trabalho de operação manual
  • Integração económica e rápida amortização
Ir para o exemplo de aplicação

"Pick & place" na montagem final

A montagem dos elos das calhas articuladas é um processo complexo. A equipa de engenharia interna da igus tornou o processo mais eficiente através da automação de sub-processos. Os dois braços robóticos articulados que trabalham em paralelo juntam as peças de forma síncrona.
  • Redução de processos manuais e morosos
  • Possibilidade de produção contínua
  • Qualidade de produção constante
  • Amortização rápida devido aos robôs económicos
Ir para o exemplo de aplicação

Apoio para Automação low-cost

Precisa de ajuda na seleção de produtos ou no seu projeto? Pode contactar-nos através destes canais:

Serviços e contactos

FAQs

Academia

Academia

Newsletter

Newsletter


Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h