Cabos readycable® confecionados de acordo com o standard Beckhoff, desenvolvidos especialmente para a utilização em calhas articuladas em aplicações com movimento. A fim de satisfazer os requisitos de qualidade, por mais exigente que seja a aplicação, a igus® testa todos os cabos readycable® no seu laboratório de testes quanto à resistência e ao funcionamento adequado, como parte de um meticuloso sistema de controlo de qualidade. Cabos de potência, cabos de servomotor, cabos de sinais, cabos de encoder e muitos mais – a gama de produtos readycable® inclui uma grande seleção de tipos de cabos confecionados em conformidade com diversas aprovações e normas de conformidade. Todos os cabos readycable® possuem uma garantia de 36 meses. Todos os tipos de cabos podem ser fabricados nas dimensões exatas, sem sobretaxas adicionais, e podem também ser encomendados nos menores comprimentos.
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
24h