Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
Referencia | Longitud máx. de recorrido [mm] |
A -0,3 [mm] |
H [mm] |
E1 ±0,15 [mm] |
E2 ±0,15 [mm] |
Longitud base lx [mm] |
Longitud base ly [mm] |
f [mm] |
lt [mm] |
tk ±0,1 [mm] |
ts [mm] |
tg |
kt [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLW-XY-0630 | 150 | 2.13 | 1.5 | 1.57 | 1.77 | 3.7 | 94 | 0.06 | 0.79 | 0.35 | 0.28 | - | 0.24 |
SLW-XY-0660 | 300 | 3.35 | 1.5 | 2.8 | 2.99 | 4.92 | 125 | 0.06 | 0.79 | 0.43 | 0.26 | - | 0.31 |
SLW-XY-1040 | 300 | 2.91 | 1.89 | 2.36 | 2.36 | 4.61 | 117 | 0.06 | 0.87 | 0.43 | 0.27 | M8 | 0.25 |
SLW-XY-1040-PL (1) | 300 | 2.91 | 1.89 | 2.36 | 2.36 | 4.61 | 117 | 0.06 | 0.87 | 0.43 | 0.27 | M8 | 0.25 |
SLW-XY-1080 | 300 | 4.25 | 1.89 | 3.7 | 3.7 | 5.94 | 151 | 0.06 | 0.87 | 0.43 | 0.27 | M8 | 0.25 |
SLW-XY-1080-PL (1) | 300 | 4.25 | 1.89 | 3.7 | 3.7 | 5.94 | 151 | 0.06 | 0.87 | 0.43 | 0.27 | M8 | 0.25 |
SLW-XY-1660 | 400 | 4.09 | 2.85 | 3.31 | 3.39 | 6.06 | 154 | 0.06 | 0.98 | 0.59 | 0.35 | - | 0.34 |
SLW-XY-2080 | 500 | 5.28 | 3.23 | 4.57 | 4.57 | 7.48 | 190 | 0.06 | 1.1 | 0.59 | 0.34 | - | 0.34 |
(1) Carga previa
Referencia | sg |
d [mm] |
T |
l1 [mm] |
d1 Estándar |
d1 Alternativa |
l2 [mm] |
d2 Estándar |
d2 Alternativa |
ha1 [mm] |
ha2 [mm] |
W ha2-ha1 [mm] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLW-XY-0630 | M4 | 0.2 | M8 | 0.59 | M8 | M8 | 0.59 | M8 | 0.37 | 1.12 | 18,4 | a petición | ||
SLW-XY-0660 | M4 | 0.2 | Tr08x1,5 | 0.59 | Tr08x1.5 | 0.59 | - | 0.37 | 1.12 | 19 | a petición | |||
SLW-XY-1040 | M6 | 0.39 | TR10x2 | 0.67 | TR10x2 | Tr10x2 | 0.67 | 6h9 | 0.57 | 1.32 | 19 | a petición | ||
SLW-XY-1040-PL (1) | M6 | 0.39 | TR10x2 | 0.67 | TR10x2 | Tr10x2 | 0.67 | 6h9 | 0.57 | 1.32 | 19 | a petición | ||
SLW-XY-1080 | M6 | 0.39 | TR10x2 | 0.67 | TR10x2 | Tr10x2 | 0.67 | 6h9 | 0.57 | 1.32 | 19 | a petición | ||
SLW-XY-1080-PL (1) | M6 | 0.39 | TR10x2 | 0.67 | TR10x2 | Tr10x2 | 0.67 | 6h9 | 0.57 | 1.32 | 19 | a petición | ||
SLW-XY-1660 | M8 | 0.63 | M8 | 0.79 | TR14x4 | 8h9 | 0.79 | 8h9 | 8h9 | 0.73 | 2.13 | 35,5 | a petición | |
SLW-XY-2080 | M8 | 0.79 | M8 | 1.02 | 12h9 | 1.02 | 12h9 | 0.91 | 2.32 | 36 | a petición |
(1) Carga previa
En muchas aplicaciones es deseable disponer de una opción de bloqueo adicional para proporcionar una protección extra contra los movimientos accidentales.
El indicador de posición electrónico para módulos lineales drylin® puede programarse libremente para el paso de rosca individual en cada caso, siendo especialmente adecuado para husillos helicoidales dryspin®. Dispone de una pantalla LCD con 5 dígitos y caracteres especiales, una batería de larga duración, así como la posibilidad de cambiar la batería sin necesidad de desmontar el dispositivo.