Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
Los cables de chainflex® son cables sin confeccionar para aplicaciones en movimiento en Cadenas portacables o para aplicaciones de robot, a prueba de fallos con 36 meses de garantía.
Los cables chainflex® están conforme a las exigencias de la seguridad EMC como a los estándares y directivas tales como UL, CSA, VDE, EAC, CTP, Interbus y Profibus. Varios materiales de revestimiento están disponibles. El surtido de productos incluye todo desde cables de control, servocables, cables de potencia y cables de robot hasta cables de bus, cables de datos, cables de codificador y cables de fibra óptica. Los cables chainflex® para Cadenas portacables trabajan sin fallos durante periodos largos aún con muchos ciclos, velocidades altas y aceleraciones así como en condiciones ambientales muy extremas.