Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
Cables readycable® confeccionados de acuerdo con el estándar de Festo. Estos cables de accionamiento han sido especialmente desarrollados para su uso en cadenas portacables para aplicaciones móviles. Combinan una vida útil especialmente larga con una garantía de 36 meses. Su excelente calidad se garantiza poniendo a prueba cada uno de los chainflex® en el laboratorio de igus® durante millones de ciclos. En igus® puede escoger entre 4000 cables confeccionados sobre los que podrá hacer consultas y solicitar directamente online. Los cables de motor, encoder, servo y datos se pueden cortar con la longitud que necesite sin costes por corte, independientemente de la cantidad. Aquí encontrará productos que cumplen con una amplia gama de aprobaciones y estándares de conformidad requeridos, como CE, DESINA, UK o CSA.