Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
Varios materiales para ejes y husillos
Todos los puntos de apoyo están completamente libres de lubricación gracias al uso de los plásticos de alto rendimiento iglidur®
Versión para altas temperaturas disponible
Posibilidades de configuración: mesas con más de un carro, husillos a derechas/a izquierdas/izquierda-derecha
Raíles drylin® de perfil plano o alto
Sistema de eje doble resistente a la torsión
Resistencia a la corrosión gracias al uso de acero inoxidable
Accionamiento mediante husillo trapezoidal o helicoidal
Ajustes manuales y motorizados
Guía monotubo drylin® para movimientos de ajuste fáciles con un husillo en su interior
Disponible con regla de medición sin husillo
Versión con valona disponible para montajes verticales en superficies y perfiles
Rosca trapezoidal o helicoidal
Soportes con rodamientos de bolas
Raíl de perfil alto muy resistente a la torsión
Alta resistencia y solidez
Disponible en versiones estándar y con precarga
Carro en una única pieza que proporciona precisión, resistencia y una correcta alineación de los ejes
Ajuste con rosca trapezoidal
Montaje de la guía del eje «y» a la izquierda o a la derecha
Para ajustes manuales
Raíles de perfil drylin® W fabricados en aluminio, anodizado duro o estructura completamente fabricada en acero inoxidable VA y V4A (alta estabilidad torsional).
Posiblidad de versión con precarga SLWE-XY