Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
Pasos cortos para un funcionamiento silencioso
Resistencia torsional alta
Varias opciones de distribución interior
Garantía de 36 meses
Resistente al aceite (conforme a DIN EN 50363-10-2)
Resistente a temperaturas de hasta 180 ºC a largo plazo
Reducción del 50 % de absorción de humedad
Acoplamiento a presión con hasta 120 ºC
Cumplimiento de los requisitos de la FDA
Para cargas medias y altas
Libre de lubricación y mantenimiento
Resistencia a los químicos
Bajo nivel de ruido y amortiguación de las vibraciones gracias a los dientes redondeados
Resistentes a la corrosión
Altamente resistentes la suciedad
Sin lubricación ni mantenimiento
Reducción del espacio de montaje necesario
Libre de corrosión
Sin lubricación y un 60% más ligeros
Simple, rápido y económico
Alta resistencia al desgaste
Listas en 1-3 días
Posibilidad de combinar articulaciones robolink® con motores
Enfoque modular
Económico