Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
Los cojinetes con valona igubal® son resistentes a los químicos, al polvo, a la suciedad y a la radiación ultravioleta y nuclear. Los cojinetes con valona funcionan perfectamente a temperaturas extremas entre -40 y 200 ° C y están libres de corrosión en ambientes húmedos y mojados. Por lo tanto, son adecuados para un uso fiable en entornos exigentes y no pierden ni sus propiedades de funcionamiento ni su resistencia al desgaste. Otra ventaja: los dos tipos de cojinetes con valona igubal® (tanto la versión de 4 agujeros como la de 2) se instalan muy fácilmente, incluso en sitios difíciles de acceder. Las versiones de 2 agujeros están equipadas con dos agujeros alargados para el acoplamiento, que permiten el ajuste en cualquier momento. En este sentido, no es necesaria una alineación perfecta, ya que compensan automáticamente los errores de alineación. Los cojinetes con valona (de tamaño E) se utilizan en ingeniería de plantas y máquinas, tecnología de automatización, la industria agrícola y el sector alimentario.