Elija el lugar de entrega

La selección de la página del país/región puede influir en varios factores como el precio, las opciones de envío y la disponibilidad del producto.
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
Actuadores de husillo

Las mesas lineales con husillo drylin están diseñadas para tareas de posicionamiento de todo tipo. El movimiento lineal se logra mediante husillos trapezoidales de diferentes tamaños o husillos helicoidales impulsados manual o eléctricamente. La velocidad máxima de desplazamiento es de 1,6 m/min, dependiendo del husillo y la carga. Todos los sistemas de accionamiento lineal tienen una longitud de carrera seleccionable. El recorrido máximo es de 1.500 mm con un husillo montado sobre cojinetes de fricción, y de 1.000 mm con un husillo montado sobre rodamientos de bolas.
Para una comparación rápida de todos los módulos lineales drylin® con accionamiento por husillo con capacidad de carga radial máx. estática haga clic aquí
Comparación de modelos: Módulos lineales drylin®
Mesas lineales drylin® SHT

Mesas lineales SHT

  • Accionamiento con husillo trapezoidal o helicoidal
  • Actuadores lineales de husillo con rodamientos de bolas
  • Husillos hechos de acero, acero inoxidable o aluminio
  • Carro con diseño de bloque cuádruple o compacto
  • Configurables vía online
Más información sobre las mesas lineales drylin SHT
Mesas lineales drylin® SLW

Mesas lineales SLW

  • Mesas lineales basadas en las guías lineales drylin W
  • Accionamiento mediante husillo trapezoidal o helicoidal
  • Sistemas de doble eje resistentes a la torsión
  • Muchos tipos de carros y raíles disponibles
  • Posibilidad de accionamiento manual o motorizado
Más información sobrelas mesas lineales SLW
Mesas lineales drylin® SAW

Mesas lineales SAW

  • Mesas lineales basadas en las guías lineales drylin W
  • Accionamiento mediante husillo trapezoidal o helicoidal
  • Diseño robusto
  • Listas para instalar con motores paso a paso o de corriente continua
  • Rodamiento de bolas
Más información sobre las mesas lineales drylin SAW
Guías lineales drylin® SET

Guías lineales monotubo SET

  • Ajuste del tubo sin necesidad de lubricación
  • Accionamiento mediante husillo trapezoidal
  • Diseño simple y liso
  • Ligeras gracias al uso de aluminio y plástico
  • Resistentes a temperaturas de hasta 50 °C
Más información sobre las guías lineales monotubo easytube
Guías lineales drylin® SLT

Módulos lineales SLT de perfil plano

  • Basadas en las guías drylin T en miniatura
  • Accionamiento mediante husillo trapezoidal o helicoidal
  • Diseño de perfil plano y compacto
  • Carros con holgura ajustable de forma individual
  • Varias opciones de husillos
Más información sobre las guías lineales drylin SLT
Guías lineales drylin® SLN/SLNV

Guías lineales en miniatura SLN/SLNV

  • Basadas en las guías lineales drylin N de perfil plano
  • Accionamiento mediante husillo trapezoidal o helicoidal
  • Diseño compacto
  • Ajuste de holgura en el carro
  • Precisas gracias al diseño con precarga
Más información sobre las guías lineales drylin SLN

Funcionamiento silencioso

Funcionamiento silencioso

Ausencia de corrosión

Ausencia de corrosión

Ajustes de formato

Adecuados para ajustes de formato

Resistencia a temperaturas de hasta 150 °C

0-150 ºC

Conformidad con la FDA

Cumplen con los requisitos de la FDA

Buena relación calidad-precio

Buena relación calidad-precio


Definición de una mesa lineal

El accionamiento con tornillo es uno de los modos de accionamiento de las guías lineales. El movimiento de traslación del cuerpo movido se genera por un husillo roscado giratorio y se transmite a la tuerca de este. Por lo tanto, un movimiento rotatorio se transforma en un movimiento lineal. Algunos ejemplos del sector industrial son las mesas lineales con husillos para los maleteros de los automóviles automáticos o los accionamientos con husillo necesarios para encender y apagar las luces interiores del coche y abrir o cerrar las ventanillas convencionales o el techo descapotable para una ventilación natural.

Ventajas e inconvenientes de las mesas lineales con husillo

¿Cuándo utilizarlas?

  • Para ajustes de formato
  • En entornos extremadamente duros
  • Cuando se necesita una solución económica y lista para instalar
  • Si se requiere resistencia a la corrosión
  • Cuando se necesita un funcionamiento silencioso
Para una comparación rápida de todos los módulos lineales de husillo drylin® con una capacidad máx. de carga radial, haga clic aquí.
Comparación de modelos: Módulos lineales drylin®

¿Cuándo no utilizarlas?

  • Para cargas y dinámicas muy elevadas
  • Si se requiere una precisión de posicionamiento de <0,1 mm
  • Cuando se requiere un alto rendimiento en funcionamiento continuo

Materiales de husillo

igus se basa en husillos trapezoidales autoblocantes de acero y acero inoxidable para todas las guías lineales de drylin. Los husillos de aluminio anodizado duro también están disponibles a petición para aplicaciones especiales.
Los husillos helicoidales de acero inoxidable están disponibles y son opcionalmente configurables para las mesas lineales SHT y las mesas lineales SLW basadas en las guías drylin W. Estas opciones permiten velocidades de recorrido significativamente más altas, pero sin la función de autobloqueo.
Materiales de los husillos para guías lineales de igus

Materiales del eje

Los ejes de aluminio anodizado duro pertenecen a la gama estándar y son la versión más utilizada. Esto se debe a su baja fricción, alta resistencia al desgaste y cortos plazos de entrega. Si se utilizan guías lineales con husillo SHT, es posible contar con ejes de acero o acero inoxidable además de os ejes de aluminio.
Materiales de los ejes para guías lineales de igus

Materiales de los cojinetes

¿Sin necesidad de lubricación externa y sin mantenimiento? Este es el caso de todos los cojinetes de las guías lineales de drylin para la tecnología de accionamiento. Los polímeros de alto rendimiento también están disponibles para aplicaciones a temperaturas de hasta 180°C (iglidur X). Si se requieren componentes que cumplan con la FDA, deberá elegirse los cojinetes de iglidur A180.
 
Más información sobre los elementos de deslizamiento
Materiales de los cojinetes de fricción para guías lineales de igus

Motores para guías lineales con husillo

Como se puede observar en el ejemplo mencionado del maletero del coche, los actuadores lineales eléctricos están adquiriendo cada vez más importancia por ofrecer una variedad de opciones de ajuste motorizadas. En la tecnología de accionamiento electrónico, igus ofrece guías lineales adecuadas basadas en conjuntos de tuerca y husillo que pueden funcionar con motores paso a paso híbridos, así como con motores de corriente continua (reductores de corriente continua). La seguridad de las máquinas está garantizada por los encoders integrados y los sensores de final de carrera de libre posicionamiento. Las guías lineales de igus están completamente listas para instalar y conectar. Su ventaja radica en su funcionamiento limpio y resistente a la suciedad. Consulte la tienda de motores de igus y benefíciese de las ventajas de nuestra precisa y eficiente tecnología para su aplicación.
Más sobre motores paso a paso con husillo
Motor paso a paso drylin E con husillo

Mesas lineales con motor

La alineación correcta del motor para el módulo lineal

En las instrucciones encontrará la disposición correcta de las conexiones eléctricas, garantizando que la conexión del motor, encoder o freno al módulo lineal se realice de la manera más adecuada.
Establecemos la alineación en grados (observando el motor desde la parte posterior). 
 

Ejemplos de aplicaciones de clientes

Más información

Guías lineales económicas drylin® econ

Gama básica económica | drylin econ

Aquí encontrará guías lineales económicas para tareas de posicionamiento y ajuste.
Vídeos para el montaje de la tecnología de accionamiento drylin®

Vídeos de montaje | Tecnología de accionamiento drylin

Consejos útiles para el montaje de la tecnología de accionamiento drylin de igus.
Solicitud de una muestra | Eje lineal con husillo SLW

Solicitud de una muestra SLW

Pida una muestra gratuita de la guía SLW.
accesorios drylin para módulos lineales

Accesorios para módulos lineales

Accesorios técnicos para módulos lineales drylin, abarcando aspectos de funcionamiento, montaje y electricidad.



Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® GmbH en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus GmbH o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® GmbH puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® GmbH.