Elija el lugar de entrega

La selección de la página del país/región puede influir en varios factores como el precio, las opciones de envío y la disponibilidad del producto.
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
Cadenas portacables ESD

Las cadenas portacables hechas de material conductor ESD se utilizan para evitar descargas estáticas en los procesos de fabricación de componentes o conjuntos electrónicos. Las mediciones de la resistencia eléctrica de la superficie de las cadenas portacables de igus® hechas de material especial igumid GC se llevaron a cabo ya en 1992 por igus® GmbH en cooperación con el PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt) en Brunswick, a las que se añadieron en 1998 y 1999, la empresa también fue certificada de conformidad con la norma DIN 53482 y las directrices sobre electricidad estática "ZH1/200" de la Asociación de Asociaciones de Comercio e Industria

Ventajas de los productos ESD

  • Material ESD testado con más de 10 millones de ciclos para los entornos más exigentes
  • Cadena portacables con apertura y cierre a presión con terminales de montaje y división interior en versión ESD disponible en stock
  • Producto estandarizado: igumid ESD
  • Eficacia probada durante años en zonas ATEX
  • Plazos de entrega cortos, servicio de gestión de pedidos y entregas de 8 a 18 h

E2/000 ESD

Cadenas portacables de dos piezas para otras áreas de aplicación

Salida desde almacén de Toluca en 2-3 semanas Series 1500 ESD

Altura interior hi: 21 mm
Anchura interior Bi: 15-80 mm
Radio de curvatura R: 38-145 mm
Paso: 33,3 mm

Salida desde almacén de Toluca en 2-3 semanas Series 2500 ESD

Altura interior hi: 25 mm
Anchura interior Bi: 25-125 mm
Radio de curvatura R: 55-145 mm
Paso: 46 mm

Salida desde almacén de Toluca en 2-3 semanas Series 2700 ESD

Altura interior hi: 35 mm
Anchura interior Bi: 50-125 mm
Radio de curvatura R: 63-150 mm
Paso: 56 mm

E4.1 ESD

UNA serie para casi todas las aplicaciones

Salida desde almacén de Toluca en 2-3 semanas Series E4.21 ESD

Altura interior hi: 21 mm
Anchura interior Bi: 30-70 mm
Radio de curvatura R: 48-100 mm
Paso: 30,5 mm

Salida desde almacén de Toluca en 2-3 semanas Series E4.28 ESD

Altura interior hi: 28 mm
Anchura interior Bi: 40-125 mm
Radio de curvatura R: 55-125 mm
Paso: 46 mm

Salida desde almacén de Toluca en 2-3 semanas Series E4.32 ESD

Altura interior hi: 32 mm
Anchura interior Bi: 50-200 mm
Radio de curvatura R: 63-250 mm
Paso: 56 mm

Salida desde almacén de Toluca en 2-3 semanas Series E4.42 ESD

Altura interior hi: 42 mm
Anchura interior Bi: 15 mm
Radio de curvatura R: 80 mm
Paso: 38 mm

Salida desde almacén de Toluca en 2-3 semanas Series E4.56 ESD

Altura interior hi: 56 mm
Anchura interior Bi: 75-300 mm
Radio de curvatura R: 135-250 mm
Paso: 91 mm

Salida desde almacén de Toluca en 2-3 semanas Series E4.80 ESD

Altura interior hi: 80 mm
Anchura interior Bi: 75-300 mm
Radio de curvatura R: 200-300 mm
Paso: 111 mm

zipper ESD

Apertura rápida tipo cremallera

Salida desde almacén de Toluca en 2-3 semanas Series 07 ESD

Altura interior hi: 10,3 mm
Anchura interior Bi: 10-50 mm
Radio de curvatura R: 18-38 mm
Paso: 20 mm

Salida desde almacén de Toluca en 2-3 semanas Series 09 ESD

Altura interior hi: 15 mm
Anchura interior Bi: 16-50 mm
Radio de curvatura R: 28-48 mm
Paso: 20 mm

E2 micro ESD

Dimensiones extremadamente pequeñas

Salida desde almacén de Toluca en 2-3 semanas Serie E2C. 10 ESD

Altura interior hi: 10.5 mm
Anchuras interiores Bi: 16 – 30 mm
Radios de flexión R: 18 – 38 mm
Paso: 20 mm

Salida desde almacén de Toluca en 2-3 semanas Serie E2C. 15 ESD

Altura interior hi: 15 mm
Anchuras interiores Bi: 16 – 30 mm
Radios de flexión R: 28 – 48 mm
Paso: 20 mm

E4/light ESD

Ligera, robusta y económica

Salida desde almacén de Toluca en 2-3 semanas Series 14240 ESD

Altura interior hi: 62 mm
Anchura interior Bi: 50-200 mm
Radio de curvatura R: 150-250 mm
Paso: 91 mm

Salida desde almacén de Toluca en 2-3 semanas Series 15050 ESD

Altura interior hi: 80 mm
Anchura interior Bi: 75-300 mm
Radio de curvatura R: 150-250 mm
Paso: 91 mm

E6 ESD

Silenciosas: a partir de 27 dB(A), con pocas vibraciones y aptas para salas blancas

Serie E6.29 ESD

Altura interior Hi: 29 mm
Anchura interior Bi: 30 - 100 mm
Radios de curvatura R: 55 - 150 mm
Paso: 22 mm

Serie E6.40 ESD

Altura interior Hi: 40 mm
Anchura interior Bi: 40 - 125 mm
Radios de curvatura R: 63 - 150 mm
Paso: 27,8 mm

Serie E6.52 ESD

Altura interior Hi: 52 mm
Anchura interior Bi: de 40 a 125 mm
Radios de curvatura R: 75 a 150 mm
Paso: 30 mm

triflex® R ESD

Especialmente para aplicaciones robóticas, diseño cerrado

Salida desde almacén de Toluca en 3-4 semanas Series TRC.40 ESD

Altura interior Bi 1: 15 mm
Altura interior Bi 2: 13 mm
Radio de curvatura R: 58 mm
Paso: 13,9 mm

Salida desde almacén de Toluca en 3-4 semanas Series TRC.60 ESD

Altura interior Bi 1: 22,5 mm
Altura interior Bi 2: 19,5 mm
Radio de curvatura R: 87 mm
Paso: 20,4 mm

Series TRC.70 ESD

Altura interior Bi 1: 28 mm
Altura interior Bi 2: 24 mm
Radio de curvatura R: 110 mm
Paso: 25,6 mm

Cables e-skin flat ESD

Para piezas sensibles a ESD en salas blancas. Compatibles con salas blancas hasta la clase ISO 1

Altura interior hi: 12 mm
Altura exterior ha: 13 mm
Número de cámaras: 2 - 6
Diámetro del cable: 10 mm


Instrucciones de montaje de un producto ESD

Instrucciones de montaje de un producto ESD

Más cadenas portacables

Más cadenas portacables

Prueba ESD en el laboratorio de pruebas de igus®

Prueba de ESD en el laboratorio de pruebas de igus® en Colonia Material ESD testado más de 10 millones de ciclos para los entornos más exigentes
Recomendamos el material igumid ESD para aplicaciones en la producción de componentes eléctricos sensibles y en ambientes explosivos (ATEX) con el fin de poder disipar cualquier energía electrostática que se pueda generar.
 
Para ciertos requisitos mecánicos, igumid ESD supera incluso al material estándar  igumid G y se ha probado más de 10 millones de ciclos en el laboratorio técnico de igus.
 
Nota: De acuerdo con TÜV Rheinland 557/ Ex 125071309.00 / 17, las cadenas portacables de igus no entran en el ámbito de aplicación de la directiva europea 2014/34/UE

Salida desde almacén de Toluca en 2-3 semanas
Salida desde almacén de Toluca en 3-4 semanas

Consulting

I would be happy to answer your questions personally

Photo
Victor Alcantara

Gerente Nacional de Ventas ECS

Write e-mail

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h


Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® GmbH en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus GmbH o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® GmbH puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® GmbH.