Elija el lugar de entrega

La selección de la página del país/región puede influir en varios factores como el precio, las opciones de envío y la disponibilidad del producto.
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
drylin® T Guide Carriages

Categoría
Filtro
Tamaño
Sistema

Número de productos: 12

Carro para guía lineal drylin® T TW-01

  • Carro lineal drylin® T de la serie estándar 01
  • Ajuste de holgura individual
  • Larga vida útil al utilizar el material iglidur® J
  • Configurable como versión con cojinete flotante en dirección y o z
  • Materiales: carcasa de aluminio, tapa de plástico, elemento deslizante iglidur® J
desde / de 1,299.38 MXN/Uni.
Ir a la página de producto

Carro para guía lineal drylin® T TWA-01

  • Carro automático drylin® T de la serie estándar 01
  • Ajuste de holgura automático
  • Regulación y anulación del pretensado mediante la llave de precarga
  • La holgura del cojinete se ajusta automáticamente durante el funcionamiento
  • Larga vida útil gracias a iglidur® J
  • Material: carcasa de aluminio, tapa de plástico, elemento deslizante de iglidur® J
desde / de 1,299.38 MXN/Uni.
Ir a la página de producto

Carro para guía lineal drylin® T TW-01-HKA

  • Carro lineal drylin® T de la serie estándar 01
  • Freno manual integrado
  • Ajuste de holgura individual
  • Larga vida útil al utilizar el material iglidur® J
  • Configurable como versión con cojinete flotante en dirección y
  • Materiales: carcasa de aluminio, tapa de plástico, elemento deslizante iglidur® J
desde / de 1,483.70 MXN/Uni.
Ir a la página de producto

Carro en miniatura drylin® T TW-04

  • Carro drylin® T de perfil plano de la serie 04
  • Robusto
  • Instalación fácil
  • Con elementos deslizantes
  • Cojinetes con holgura predeterminada
  • Configurable como un sistema con cojinete flotante en los ejes Z e Y
  • Material: Carcasa de zinc moldeada a presión
  • Elemento dezlizante iglidur® J, sujeción: TW-04-07, TW-04-07-LLZ: iglidur® J200
desde / de 560.40 MXN/Uni.
Ir a la página de producto

Carro para guía drylin® T TWE-04

  • Carro drylin® T regulable de la serie 04 y con perfil plano
  • Robusto
  • Carro con ajuste manual de holgura
  • Gran resistencia a la corrosión mediante el recubrimiento catódico por inmersión
  • Material: carcasa de zinc fundido a presión, elemento de deslizamiento iglidur® J
desde / de 1,046.85 MXN/Uni.
Ir a la página de producto

Carro para guía lineal drylin® T TW-12

  • Nueva generación de alto rendimiento
  • Diseño robusto
  • Elementos de deslizamiento hechos de iglidur® J200
  • Un 50 % más vida útil que iglidur® J
  • Cojinete con alineación estándar
  • Instalación fácil
  • Material: carcasa de aluminio, tapa de acero inoxidable, elemento de deslizamiento iglidur® J200
desde / de 1,880.14 MXN/Uni.
Ir a la página de producto

Carro para guía lineal drylin® T TW-02

  • Carro lineal drylin® T de la serie 02 Heavy Duty
  • Diseño robusto para aplicaciones de exigencia extrema
  • Montaje fácil
  • Elementos deslizantes
  • Holgura del cojinete predefinida
  • Materiales: carcasa de aluminio, tapa de acero inoxidable, elemento deslizante iglidur® J2
desde / de 1,692.09 MXN/Uni.
Ir a la página de producto

Patín lineal drylin® T - TW-03

  • Nota: solo funciona en el riel TS-01-20
  • Carro lineal drylin® T de la serie 03 compacta
  • Estructura alta y delgada
  • Para aplicaciones que requieren robustez
  • Fácil instalación
  • Con elementos deslizantes
  • Cojinetes con holgura predeterminada
  • Material: carcasa de aluminio, tapa de acero inoxidable, elementos de deslizamiento de iglidur® J2
  • Disponible como cojinete fijo y flotante (dirección "y" y "z")
desde / de 2,186.85 MXN/Uni.
3 artículos, de los cuales están listos para enviar:
Salida desde almacén de Toluca en 2-3 semanas
Ir a la página de producto

drylin® T miniature guide carriage with preload TW-04

  • The drylin® miniature guides for adjustments in small and limited installation spaces
  • Linear carriage with selectable spring preload for installation size 09, 12, 15
  • defined displacement forces by choosing between 2 spring preload classes
  • controlled friction and quiet rattle-free movement
Here you will find the right rail
desde / de 714.62 MXN/Uni.
Ir a la página de producto

drylin® T miniature guide carriage TW-14

  • Coefficient of friction improved by up to 40% through iglidur® E3
  • Optimised design rule of 3:1
  • More design freedom with regard to the position of the drive and the centre of gravity
  • Quiet sliding due to absence of metallic balls
The matching rail for the TW-14 carriage in installation sizes 9, 12 and 15 can be found here
a petición
3 artículos, de los cuales están listos para enviar:
Salida desde almacén de Toluca en 3-4 semanas
Ir a la página de producto

drylin® T Pre-loaded miniature guide TW-14

  • Linear carriage for installation size 09/12/15 with pretension
  • Coefficient of friction improved by up to 40% through iglidur® E3
  • Up to 30% more design freedom thanks to the 3:1 rule
  • 100% maintenance-free due to self-lubrication

drylin® T guide carriage TW-42

  • Identical connection dimensions and system heights
  • simplify the changeover from commercially available recirculating ball bearing slides to drylin® T linear slides
  • Quick changeover due to identical dimensions
  • PFAS-free through the use of iglidur® JPF
  • 100 % elimination of external lubrication

Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® GmbH en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus GmbH o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® GmbH puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® GmbH.