Elija el lugar de entrega

La selección de la página del país/región puede influir en varios factores como el precio, las opciones de envío y la disponibilidad del producto.
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
drylin® E drive technology | igus®

Número de productos: 179

drylin® D7 motor paso a paso (NEMA11/17) con ciclo/dirección

  • Puede controlar motores paso a paso de hasta 2,7 A de corriente continua con una tensión de alimentación de hasta 48 V
  • Listo para su uso inmediato
  • Control sencillo
  • Posicionamiento exacto
desde / de 3,049.81 MXN/Uni.
Ir a la página de producto
Nuevo

drylin® E stepper motor, connection cable, NEMA 17

  • Installation size: NEMA17/flange dimension 42mm
  • Protection class: IP65
  • Holding torque: 0.50Nm
  • Rated current: 1.80A
  • Motor connection: connection cable 1m
desde / de 1,649.38 MXN/Uni.
Ir a la página de producto
Nuevo

drylin® E stepper motor, connection cable, NEMA 23

  • Installation size: NEMA23/Flange dimension 56mm 
  • Protection class: IP65 
  • Holding torque: 2.00Nm
  • Nominal current: 4.20A
  • Motor connection: connection cable 1m 
desde / de 2,714.86 MXN/Uni.
Ir a la página de producto
Nuevo

drylin® E stepper motor, connection cable, NEMA 24

  • Installation size: NEMA24/flange dimension 60mm 
  • Protection class: IP65 
  • Holding torque: 3.50Nm 
  • Nominal current: 4.20A
  • Motor connection: connection cable 1m 
desde / de 3,232.98 MXN/Uni.
Ir a la página de producto
Nuevo

drylin® E stepper motor, connection cable, NEMA34

  • Installation size: NEMA 34/flange dimension 86mm
  • Protection class: IP65
  • Holding torque: 5.90Nm
  • Nominal current: 6.40A
  • Motor connection: connection cable 1m 
desde / de 6,142.62 MXN/Uni.
Ir a la página de producto

drylin® D8 motor paso a paso (NEMA23/24) con ciclo/dirección

  • Puede controlar motores paso a paso de hasta 4 A de corriente continua con una tensión de alimentación de hasta 48 V
  • Listo para su uso inmediato
  • Control sencillo
  • Posicionamiento exacto
desde / de 3,741.64 MXN/Uni.
Ir a la página de producto

drylin® D2 sistema de control de motores para motores paso a paso, DC y EC/BLDC

  • Una gran variedad de tareas automatizadas sin necesidad de programación, tan solo definiendo los parámetros
  • Para actuadores lineales, pórticos lineales, pórticos planos en H, pórticos de tres ejes y robots Delta
  • No requiere la instalación de ningún software o app.
  • Apto para su uso desde el PC, tablet o smartphone
  • Para motores paso a paso, de corriente continua y con conmutación eléctrica con corrientes máximas de 21 A y 48 V
  • Entradas/salidas digitales, entradas analógicas, CANopen, ModbusTCP (CANopen Gateway) para la conexión a sistemas de control maestro como Siemens o Beckhoff
     
    Encontrará todos los documentos pertinentes en las descargas siguientes.
     

    Más información sobre dryve D1
desde / de 15,634.72 MXN/Uni.
Ir a la página de producto

drylin® D9 motor paso a paso (NEMA34) con ciclo/dirección

  • Puede controlar motores paso a paso de hasta 7 A de corriente continua con una tensión de alimentación de hasta 48 V
  • Listo para su uso inmediato
  • Control sencillo
  • Posicionamiento exacto
desde / de 4,101.10 MXN/Uni.
Ir a la página de producto

drylin® D1 sistema de control de motores para motores paso a paso, DC y EC/BLDC

  • Una gran variedad de tareas automatizadas sin necesidad de programación, tan solo definiendo los parámetros
  • Para actuadores lineales, pórticos lineales, pórticos planos en H, pórticos de tres ejes y robots Delta
  • No requiere la instalación de ningún software o app.
  • Apto para su uso desde el PC, tablet o smartphone
  • Para motores paso a paso, de corriente continua y con conmutación eléctrica con corrientes máximas de 21 A y 48 V
  • Entradas/salidas digitales, entradas analógicas, CANopen, ModbusTCP (CANopen Gateway) para la conexión a sistemas de control maestro como Siemens o Beckhoff
     
    Encontrará todos los documentos pertinentes en las descargas siguientes.
     

    Más información sobre here
desde / de 15,625.29 MXN/Uni.
Ir a la página de producto

drylin® D3 para motores de corriente continua

  • Automatización fácil y directa con el controlador sin necesidad de softwares ni ordenadores
  • Funcionamiento con interruptor de final de carrera o mediante medición del consumo de energía
  • Movimientos derecha/izquierda y velocidad controlable directamente desde el exterior de la carcasa
  • Compatible con palancas de mando e interruptores externos
  • Varios modos de funcionamiento, como el paso a paso y de principio a fin (semiautomático)
  • Permite ajustar varias rampas de aceleración
  • Alimentación mediante 24 V / 2,5 A
     
    Todos los documentos relevantes para dryve D3 se encuentran en las descargas.
desde / de 5,778.86 MXN/Uni.
Ir a la página de producto

drylin® D3-LM sistema de control de motores de corriente continua con modo loop

  • Mismas dimensiones que el D3 estándar
  • Funciones ampliadas para la automatización de procesos que implican la manipulación piezas pequeñas
  • Movimientos oscilantes predefinidos individualmente
  • Tiempos de parada predefinidos individualmente entre movimientos
     
    Todos los documentos relevantes para D3 dryve:
    Go to download portal
Nuevo

drylin ZLX high performance linear module with toothed belt

  • Toothed belt axis of the new generation
  • Particularly easy system integration
  • Robust high profile
  • max. stroke length: 3500 mm
  • Including electric motor on request

drylin ZLW-0630-B toothed belt double axis with stepper motor

  • Double axis consisting of two toothed belt axles and double shaft motor
  • Axle type: ZLW-0630-02-B-60
  • Motor: MOT-AN-S-060-005-042-L-A-AAAB
  • Motor size: NEMA 17
  • Load: 2 kg*
Nuevo

drylin DLE-DA-ZLX toothed belt double axis with stepper motor

  • Double axis based on two ZLX toothed belt axes
  • For large work spaces up to 500 x 500 mm 
  • Easy installation and addition of accessories thanks to numerous grooves
  • Ready-to-connect system consisting of two ZLX linear axes, motor and gearbox kit and connecting shaft

drylin® E DC motor with planetary gearbox and protective housing

  • Installation size: flange dimension 36/42mm  
  • Protection class: IP41 
  • Torque: 0.1Nm to 1.5N 
  • Operating voltage: 12VDC & 24VDC 
  • Speed: up to 440rpm  
  • Direct battery operation possible 
  • Motor connection: Metric M12 connector 
desde / de 5,456.21 MXN/Uni.
Ir a la página de producto

Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® GmbH en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus GmbH o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® GmbH puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® GmbH.