Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
Los cojinetes con bolas esféricas igubal® son un 80 % más ligeros que los cojinetes metálicos. Y, aún así, son igual de resistentes. Además, su funcionamiento es hasta un 40 % más rentable y económico. Permiten un funcionamiento sin lubricación, que hace posible que no necesiten mantenimiento. Las bolas esféricas igubal® están disponibles en diferentes plásticos de alto rendimiento, cada uno con propiedades diversas. El material iglidur® X es resistente a temperaturas comprendidas entre los -100 °C y los 250 °C en funcionamiento continuo y mantiene su alta resistencia a la compresión. Además, es resistente a prácticamente todos los químicos. El material iglidur® J cuenta con un bajo nivel de absorción de la humedad y iglidur® R tiene un precio de adquisición bajo. También se desarrolló otro plástico de alto rendimiento para la industria alimentaria que pueden detectar los detectores de metales, lo cual aumenta la seguridad de los productos. Por último, iglidur® UW es apto para aplicaciones subacuáticas. Las bolas esféricas igubal® están disponibles en los tamaños E y K. El diámetro interior tiene una tolerancia E10 (el eje cilíndrico debe tener una tolerancia comprendida entre h6 y h9).