Elija el lugar de entrega

La selección de la página del país/región puede influir en varios factores como el precio, las opciones de envío y la disponibilidad del producto.
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
Sistemas de cadena portacables en vez de enrolladores motorizados

Reduzca los costes de carreras largas con los sistemas de cadena portacables

Para carreras más largas (por ejemplo, en el sector de la manipulación de materiales a granel o de las grúas), la energía puede guiarse mediante enrolladores de cable motorizados o no motorizados. Son relativamente fáciles de instalar y, por lo general, no requieren un carril de guiado para mantener los cables en su trayectoria.
En lugar de estos enrolladores de cable, igus ofrece sistemas completos de cadenas portacables, cuyas ventajas son especialmente evidentes en el caso de las largas distancias.
 

White paper: cadenas portacables vs. enrolladores de cable motorizados

Ventajas e inconvenientes de ambos sistemas de suministro de energía para la industria

Siempre que los ingenieros de diseño tienen que planear el tendido de tubos y cables de alimentación y/o datos para aplicaciones móviles con largos recorridos (más de 100 metros), surge la misma pregunta: ¿cuál es el sistema de suministro de energía más eficiente, teniendo en cuenta su fiabilidad, mantenimiento y seguridad en el futuro? ¿Un enrollador de cable motorizado? ¿O una cadena portacables? En este documento se han recopilado las ventajas y los inconvenientes de ambos sistemas de suministro de energía para la industria.
Descargar documento técnico

¿Cuáles son las diferencias entre los enrolladores de cable motorizados y los sistemas de cadena portacables?

Sistemas de cadena portacables

Sistemas de cadena portacables
  • Amplia gama de productos
  • Posibilidad de realizar unos movimientos muy diversos
  • Larga vida útil en aplicaciones con altas dinámicas muy altas
  • Sistemas de cadena portacables listos para instalar
  • Productos innovadores que permiten un montaje rápido
  • Guiado seguro de energía, datos, líquidos y aire en un mismo sistema
  • Recorridos de hasta 1.000 m 
  • Herramientas online para el cálculo de la vida útil

Enrolladores de cable motorizados

Enrolladores de cable motorizados
  • Colector y motor para la transmisión de energía
  • Sistema económico para recorridos cortos y simples
  • Transporte y montaje sencillos
  • Fácil de transportar de un lugar de uso a otro
  • Diámetro del tambor de hasta 8 m

¿Por qué los sistemas de cadena portacables son la mejor solución para las carreras largas?

Sin colector

Los sistemas de cadena portacables no requieren colector, lo que significa que también pueden suministrar aire, agua y aceite, por ejemplo, sin interrupción.

Motor / sistema de control

Los sistemas de cadena portacables no necesitan un accionamiento propio, simplemente se conectan al punto móvil de la instalación y lo siguen.

Todo en un mismo sistema

Los cables y tubos de todo tipo para la energía, los datos, los líquidos y el aire pueden guiarse de forma segura en un mismo sistema, sustituirse uno por uno o añadir elementos si es necesario.

Diseño compacto

Un enrollador de cable puede tener un diámetro de hasta 8 m dependiendo del recorrido y la longitud de los cables. También se necesita espacio para el motor y el colector. El sistema de cadena portacables solamente requiere un brazo móvil en la grúa, que forma parte del espacio de montaje de la grúa, así como espacio de montaje para instalar el carril de la cadena en el suelo, independientemente de la longitud del recorrido.

Dinamismo

Un enrollador de cable accionado por motor puede alcanzar una velocidad de unos 300 m/min. En los primeros metros, la velocidad debe reducirse para asegurar un buen enrollamiento. Con una fuente de alimentación central, esto significa que el sistema debe frenar en la mitad de la carrera y luego acelerar de nuevo. Por otra parte, un sistema de cadena portacables puede desplazarse a velocidades de hasta 600 m/min, sin necesidad de limitar las cargas o la velocidad de arranque.

Longitud de los cables

Con una fuente de alimentación central, los enrolladores motorizados requieren una longitud de cable equivalente a la mitad de la longitud de la carrera más 20 m de reserva. En los sistemas de cadena portacables, también se incluye la mitad de la longitud del recorrido, pero solo se requieren dos metros más para el radio de la cadena. Sin embargo, para altas velocidades de desplazamiento (más de 60 m/min), se recomienda una alimentación final para los enrolladores motorizados. Entonces, la longitud de cable requerida se suma a la longitud del recorrido y a los 20 metros de reserva.

Aplicaciones prácticas

Central eléctrica de carbón

Central eléctrica de carbón

Diez años de funcionamiento con un 100% de fiabilidad en una aplicación sin precedentes

Las cadenas portacables con ruedas de igus® se utilizan en una central eléctrica de lignito checa. Su recorrido es de 615 m y han estado funcionando sin problemas durante los últimos 10 años.

Grúas

Grúas

Energía y transmisión de datos eficiente en el sector de la construcción de grúas

Los sistemas de cadena portacables completamente confeccionados se utilizan en la construcción de grúas. Ahorran mucho tiempo durante la instalación y evitan muchos errores de montaje. Los fallos y con ellos las costosas paradas no planificadas se eliminan con los sistemas de cadena portacables de igus®.

¿Cómo encontrar el sistema de cadena portacables idóneo?

Existen muchos sistemas diferentes de cadena portacables disponibles. Complete el formulario con algunos datos básicos para
que podamos encontrar la solución correcta para su aplicación.
Uno de nuestros expertos se pondrá en contacto con usted para ofrecerle un asesoramiento personalizado.
Rellenar formulario

Del componente individual al sistema completo

Sistema P4.1

Sistema P4.1

Recorridos de más de 1.000 m y mantenimiento predictivo

Cable de motor CFCRANE

Cable de motor CFCRANE

Para voltajes y potencias extremas

Sistema listo para usar

Sistema listo para usar readychain®

Todo en un mismo sistema y con un 95% menos de tiempo de confección


Más información

Carreras largas

Carreras largas

El recorrido puede superar los 1.000 m.
Proyectos de ingeniería y soluciones especiales

Proyectos de ingeniería y soluciones especiales

Desde el primer boceto hasta el montaje y la puesta en marcha in situ.
Servicio de montaje

Servicio de montaje

Un precio fijo calculable para el montaje, mantenimiento o inspección de las cadenas portacables de su instalación.


Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® GmbH en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus GmbH o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® GmbH puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® GmbH.