Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
El traslado tuvo lugar en 1994. Desde entonces, la fábrica se ha ampliado y actualmente igus produce, realiza pruebas e investigaciones en una superficie construida de 90.000 m2. Esta área incluye edificios relacionados dedicados a otras actividades de fabricación, formación técnica y un gran centro logístico. En el marco de la ampliación de la planta, y basándose en el método de gestión ajustada, se examinaron con lupa todos los sectores, desde el marketing y los servicios administrativos hasta el almacenamiento y la distribución, pasando por la investigación y el desarrollo, el diseño de moldes y la producción.
Con 3.800 m2 dedicados a pruebas, el laboratorio de pruebas de igus es el mayor de su sector y alberga bancos de pruebas para cadenas portacables, cables ultraflexibles, cojinetes de plástico, rodamientos de bolas, actuadores lineales, material plástico para mecanizado, aros de pistón, etc. Cada año se realizan un total de 15.000 pruebas y disponemos de 100.000 productos listos para su envío en 24 horas o el mismo día.