Elija el lugar de entrega

La selección de la página del país/región puede influir en varios factores como el precio, las opciones de envío y la disponibilidad del producto.
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
Gama de producto drylin® SHT

Rosca trapezoidal

Con las opciones de mesas lineales accionadas por roscas trapezoidales, la gama de productos drylin® SHT ofrece varias soluciones para muchos requisitos.

Rosca empinada

Las mesas lineales drylin® con rosca empinada ofrecen velocidades de desplazamiento muy altas a bajas velocidades de rotación. De este modo se implementan pasos de hasta 100 mm por revolución. Las tuercas de plástico libres de lubricación fabricadas con iglidur® J compiten con los husillos de acero inoxidable laminados en frío. Una alternativa interesante a los ejes de correa dentada, especialmente en el manejo rápido de piezas pequeñas.

Holgura radial ajustable

La función "turn-to-fit" permite un ajuste de la holgura manual. El avance se realiza en incrementos de 0,01 mm, y no puede aflojarse accidentalmente durante la operación (SLW tipo serie 10-20).

Combadura

Bajo petición del cliente, se precarga axialmente el sistema para reducir el juego y optimizar el posicionamiento y la repetibilidad. La precisión de posicionamiento y la repetibilidad se pueden optimizar. La fuerza de accionamiento necesaria apenas aumenta.

Izquierda-derecha

Además de los husillos a derechas, disponemos de husillos a izquierdas e izquierda-derecha. Muy utilizados para ajustes de formato, están disponibles en una amplia variedad de tipos y diámetros.
 
 
 
 

Materiales de eje

Las mesas lineales SHT disponen de ejes de acero, acero inoxidable y aluminio anodizado duro. Éste último constituye el material estándar y el más demandado, gracias a la rapidez de la entrega y a la reducción de los coeficientes de fricción y desgaste.

Materiales del husillo de rosca trapezoidal

Disponibilidad de versiones en acero inoxidable para los husillos de rosca trapezoidal. Las soluciones con husillos de aluminio con recubrimiento duro también están disponibles bajo pedido. Los husillos roscados empinados y las varillas roscadas métricas siempre están hechas de acero inoxidable. Los extremos del husillo se ahusan hasta el diámetro del husillo de 14 mm. Bajo pedido, se pueden agregar pasadores o mecanizados especiales.
Tuercas de paso largo

Materiales del husillo roscado

Todos los husillos roscados están hechos de acero inoxidable. En comparación con la rosca trapezoidal, la rosca empinada muestra pasos significativamente más altos. Por lo tanto, son posibles velocidades de desplazamiento más altas, pero a un par motor más alto en comparación con la rosca trapezoidal. Diámetros y pasos disponibles: 8 x 15, 10 x 12, 10 x 50, 18 x 100.

Con rosca de avance rápido

Las mesas lineales SHT y las mesas lineales de plástico SHTP cuentan con una rosca de avance rápido que ofrece un posicionamiento preciso mediante un ajuste rápido y manual.


Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® GmbH en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus GmbH o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® GmbH puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® GmbH.