Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
Accionamiento: husillo o correa dentada
Actuadores lineales eléctricos suministrados desde almacén
Instalación rápida
Longitud de carrera definida
Módulos lineales ZLW accionados por correa, mesas lineales SAW accionadas por husillo
Accesorios: sensor de final de carrera, cables de conexión, placas de montaje
Ajuste de sensores
Identificación en microelectrónica y equipos médicos
Equipos para ensayo y medición
Instalación fácil
El sensor de posición se aloja al raíl mediante ranuras
Sistema completo desde un mismo proveedor, testado y listo para instalar
Cargas radiales de hasta 10 kg
Tareas con una precisión aprox. de 0,1 mm
Velocidades de hasta 1,5 m/s
Referencia | Tamaño de instalación | Longitud del carro | Longitud de la carrera | Tipo de motor | Máx. capacidad de carga estática | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
axial [N] | radial [N] | |||||||
DLE-SA-0001 | 2.36 | 300 | NEMA17 Litze | 7.88 | 31.5 | 17,793.23 MXN |
Tecnología de manipulación y montaje
Manipulación de componentes de tamaño reducido
Pick and place
Instalación fácil
El sensor de posición puede alojarse a lo largo de todo el raíl mediante ranuras
Sistema completo desde un mismo proveedor, testado y listo para instalar
Cargas radiales de hasta 15 kg
Tareas con una precisión aprox. de 0,1 mm
Velocidades de hasta 2 m/s
Referencia | Tamaño de instalación | Longitud del carro | Longitud de la carrera | Tipo de motor | Máx. capacidad de carga estática | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
axial [N] | radial [N] | |||||||
DLE-SA-0002 | 3.94 | 500 | NEMA23 Litze | 22.5 | 90 | 22,201.33 MXN |
Sistemas de clasificación
Manipulación de componentes de tamaño reducido
Pick and place
Instalación fácil
El sensor de posición puede alojarse a lo largo de todo el raíl mediante ranuras
Sistema completo desde un mismo proveedor, testado y listo para instalar
Cargas radiales de hasta 20 kg
Tareas con una precisión aprox. de 0,1 mm
Velocidades de hasta 2 m/s
Referencia | Tamaño de instalación | Longitud del carro | Longitud de la carrera | Tipo de motor | Máx. capacidad de carga estática | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
axial [N] | radial [N] | |||||||
DLE-SA-0003 | 3.94 | 1000 | NEMA23XL Litze | 33.75 | 135 | 36,659.67 MXN |
Ajuste de cámaras y sensores
Ajuste de sistemas de ventilación
Equipos de pruebas
Instalación fácil
El sensor de posición se aloja al raíl mediante ranuras
Sistema completo desde un mismo proveedor, testado y listo para instalar
Cargas radiales de hasta 15 kg
Tareas con una precisión aprox. de 0,1 mm
Velocidades de hasta 0,3 m/min
Referencia | Tamaño de instalación | Longitud del carro | Longitud de la carrera | Tipo de motor | Máx. capacidad de carga estática | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
axial [N] | radial [N] | |||||||
DLE-SA-0004 | 2.36 | 250 | NEMA17 Litze | 22.5 | 90 | 16,685.32 MXN |
Ajuste de cámaras
Sistemas de identificación
Sistemas de apilado
Instalación fácil
El sensor de posición se aloja al raíl mediante ranuras
Sistema completo desde un mismo proveedor, testado y listo para instalar
Cargas radiales de hasta 25 kg
Tareas con una precisión aprox. de 0,1 mm
Velocidades de hasta 0,5 m/min
Referencia | Tamaño de instalación | Longitud del carro | Longitud de la carrera | Tipo de motor | Máx. capacidad de carga estática | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
axial [N] | radial [N] | |||||||
DLE-SA-0005 | 2.72 | 500 | NEMA23 Litze | 112.5 | 450 | 21,554.65 MXN |
Movimientos de cámaras complejos
Ajustes de formato
Sistemas de elevación
Instalación fácil
El sensor de posición se aloja al raíl mediante ranuras
Sistema completo desde un mismo proveedor, testado y listo para instalar
Cargas radiales de hasta 50 kg
Tareas con una precisión aprox. de 0,1 mm
Velocidades de hasta 0,7 m/min
Referencia | Tamaño de instalación | Longitud del carro | Longitud de la carrera | Tipo de motor | Máx. capacidad de carga estática | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
axial [N] | radial [N] | |||||||
DLE-SA-0006 | 3.94 | 500 | NEMA23XL Litze | 168.75 | 450 | 28,162.22 MXN |