Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
Sistema de protección compuesto por un raíl drylin® W
Pasos disponibles: 10x2, 10x12 y 10x50
Diseño compacto
3 longitudes de carro disponibles
Número de pedido | Longitud de la carrera | Peso | Adicional (por cada 100 mm) | Máx. capacidad de carga estática | material del soporte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[kg] | [g] | axial [N] | radial [N] | |||||
SLW-PT-1040 | 750 | 0.75 | 0.013 | 157.5 | 450 | 7,185.17 MXN | ||
SLW-BB-PT-1040 | 750 | 0.9 | 0.013 | 112.5 | 450 | 7,873.42 MXN |
Puede variar en función de la carga y la velocidad de rotación.
Número de pedido | A | Al | H | E1 | E2 | E3 | l | hw | f | lt | tk | ts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0,3 | -0,3 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,1 | |||||||
SLW-PT-1040 | 2.91 | 3.43 | 1.14 | 2.36 | 2.36 | 74 | 5.16 | 1.31 | 0.13 | 0.87 | 0.43 | 0.27 |
SLW-BB-PT-1040 | 2.91 | 3.43 | 1.14 | 2.36 | 2.36 | 74 | 5.79 | 1.31 | 0.13 | 1.18 | 0.43 | 0.27 |
Número de pedido | tg | kt | d | T | l2 | d2 | d2** | ha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estándar | Opcional | |||||||
SLW-PT-1040 | M8 | 0.25 | 0.39 | TR10x2 | 0.67 | TR10x2* | 6h9 | 0.57 |
SLW-BB-PT-1040 | M8 | 0.25 | 0.39 | TR10x2 | 0.67 | TR10x2* | 6h9 | 0.57 |
**Longitud del husillo/longitud del husillo que sobresale del sistema