Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
Las cadenas portacables de las series E4Q han sido desarrolladas para ofrecer la mejor solución posible para carreras autosoportadas y de largo recorrido. Basada en la cadena portacables E4.1, que ha sido probada durante más de 12 años, la nueva serie aporta una larga vida útil y un alto grado de modularidad.
Áreas típicas de aplicación: Máquinas herramienta, grúas y sistemas de automatización
Para las series | Referencia Placas centrales universales | Referencia Placas laterales universales | Referencia Separador para Universal IA | Referencia Bandejas con bloqueo1) |
---|---|---|---|---|
E4Q.34 / H4Q.34** | 34.21 | 34.22 | 34.23 | S428.XXX |
E4Q.44 / H4Q.44** | 44.21 | 44.22 | 44.23 | S428.XXX |
E4Q.58/H4Q.58* | 58.21 | 58.22 | 58.23 | S428.XXX |
E4Q.82 / H4Q.82* | 82.21 | 82.22 | 82.23 | S428.XXX |
Amortiguación del ruido opcional: Nuevo sistema oculto de reducción del ruido que puede añadirse en cualquier momento. Los elementos de goma colocados en los topes horizontales amortiguan aún más el ruido de las cadenas portacables, que ya son muy silenciosas en su versión estándar. La serie 4040C presenta un nivel de ruido 17 dB(A) superior en comparación con esta serie.
Dos topes verticales y dos topes horizontales por eslabón proporcionan mayor rigidez a la E4Q y permiten una mayor longitud autosoportada y mayor capacidad de llenado. 20 % más estabilidad que la E4.1.
Travesaños (cadena portacables)/tapa (tubo portacables) – la cadena portacables y el tubo portacables pueden ser abiertos y cerrados sin ninguna herramienta. Travesaños y tapas/bandejas están fijos en la sección lateral para dar aún más fuerzas de sujeción. La cadena portacables/el tubo portacables se puede llenar en un tiempo considerablemente menor. Rellenado un 40% más rápido que E4.1.
Reducción de peso – nuevos descubrimientos han permitido suprimir material donde no aporta valor en relación con la carga en la cadena portacables . Este método se ha seguido en el interior, entre los topes y el exterior. El diseño se ha inspirado en las formas redondeadas de la naturaleza. Un 10% menos de peso que E4.1.
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h