Elija el lugar de entrega

La selección de la página del país/región puede influir en varios factores como el precio, las opciones de envío y la disponibilidad del producto.
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
Sistema de Cadena Portacable de igus® con rodillos E4/4RHD: para aplicaciones de gran exigencia

Las razones por las que la cadena de rodillos igus® de la serie de alta resistencia es especialmente adecuada para entornos difíciles

Gran estabilidad, bajo desgaste y un sistema de rodillos que no requiere mantenimiento para reducir las fuerzas de avance o tracción
navi 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

1... Conexión del perno largo / agujero

Fuerzas de avance o tracción elevadas y desgaste reducido debido a las estrechas tolerancias.

... posibilidad de recorridos mayores a 800 m
... bajo desgaste
... bajo alargamiento de todo el sistema
 
"En comparación con el E4/4 estándar, la fuerza del perno se incrementa hasta en un 40%. “

Detalles del principio de funcionamiento

Bloqueo dual

Conexión del perno largo / agujero

Las conexiones del perno largo / agujero con estrecha tolerancia proporcionan un alto potencial de absorción de la fuerza de empuje y/o tracción. Debido a las estrechas tolerancias y a la reacción resultante cero, casi total, se pueden conseguir aceleraciones muy elevadas y hay muy poco desgaste.

Probados por igus®

prueba de tracción

Prueba de tracción con equipo Zwick de prueba de materiales

Probamos cada sistema de suministro de energía con una "máquina de ajuste de pruebas" en el laboratorio de igus® para determinar la resistencia a la compresión o rotura y proporcionar especificaciones confiables sobre la carga máxima adicional y longitud no soportada.
 
Prueba 3992:Resistencia a la tracción de más de 30.000 N

Ejemplo de aplicación

La carrera más larga del mundo con Cadenas Portacable de igus® y cables chainflex® carrera de 615 m.

La carrera mas larga de una cadena plastica en el mundo realizada por una cadena igus® e-chain® fue diseñada y entregada en una las plantas de energía más grandes de la República Checa, el grupo CEZ. La carrrera es de 615 mts.
 
La conexión estable del perno y el agujero permite largas carreras gracias a la gran absorción de fuerzas de empuje o tracción.

2... menos fuerza necesaria

Los rodillos integrados, que no requieren mantenimiento, reducen significativamente las fuerzas incurridas.

... las ruedas libres de mantenimiento reducen las fuerzas de tracción/empuje hasta un 75%
... aumento de la carga adicional en carreras largas
... reducción de la fuerza de accionamiento requerida

Detalles del principio de funcionamiento

Cubiertas con bisagras Los rodillos integrados permiten a la cadena rodar sobre sí misma en lugar de deslizarse.

Probados por igus®

Varias pruebas en el laboratorio de igus® demuestran la mayor carga en la cadena de rodillos E4/4 HD.

Ejemplo de aplicación

Las cadenas de rodillos igus® demuestran particularmente sus fortalezas y confiabilidad en las grúas en aplicaciones de trabajo pesado.

3... Maquinaria pesada

... no hay restricciones en cuanto a cargas de tierra
... altas cargas adicionales
…el calor, la humedad y el frío ... no son un problema.

Detalles del principio de funcionamiento

Desgaste de las almohadillas Conexiones reforzadas de pasador/agujero, anchas superficies de deslizamiento, alta estabilidad de torsión: estas son las características principales de nuestros sistemas de trabajo pesado.

Probados por igus®

Prueba 1442

Tecnnología de largo plazo en el laboratorio de igus®

Ejemplo de aplicación

Un sistema de igus® para trabajo pesado en una grúa con cuchara en una planta siderúrgica: este sistema no se ve afectado por el calor y la suciedad.

4 ... Tope robusto, rectangular

… gran estabilidad y rigidez

Detalles del principio de funcionamiento

Desgaste de las almohadillas

Topes dobles, rectangulares de los extremos

No pueden o apenas pueden sincronizarse más de dos topes. Debido a una forma rectangular, la distribución de la fuerza es mucho mejor que en un tope redondo (fórmula presión de la superficie, p = F/A).

Probados por igus®

Prueba de fractura en el laboratorio de igus®

Probamos cada sistema de suministro de energía con una "máquina de ajustes de prueba" en el laboratorio de igus® para determinar la resistencia a la compresión o rotura y proporcionar especificaciones confiables sobre la carga máxima adicional y el recorrido auto soportado.

Ejemplo de aplicación

El tiempo de inactividad es caro: las Cadenas Portacable ofrecen gran estabilidad y son confiables, tienen una larga vida útil por lo que son obligatorias para las instalaciones de grúas de todo tipo.

5...Bajo desgaste

Para una larga vida útil en recorridos largos debido a las anchas superficies de deslizamiento y los protectores de desgaste

superficies de deslizamiento hasta 9 mm. más anchas en comparación con el Sistema estándar E4/4

Detalles del principio de funcionamiento

Conexión del perno largo / agujero

Superficies de deslizamiento más anchas

Superficies de deslizamiento más anchas y protectores de desgaste

Probados por igus®

Probadas y comprobadas en el laboratorio de igus® en condiciones reales.

Ejemplo de aplicación

Carreras más largas con Cadenas Portacable.

Solucione con confianza las carreras largas con las Cadenas Portacable de igus®, como las de la serie E4 aquí en una grúa de pórtico, guiado en un carril de guía de igus® de 220 ​​m.

6 ... Rápidas

Aún en recorridos largos, las cadenas E4/4 RHD de igus® pueden alcanzar velocidades de hasta 6 m/seg.

… velocidades en recorridos largos, aún en aplicaciones de trabajo pesado.

Detalles del principio de funcionamiento

Travesaños de polímero para todos los cables Carriles de guiado con protector elevado: la altura correcta para el extremo móvil y rodillos integrados facilitan altas velocidades incluso en viajes largos.

Probados por igus®

En el laboratorio de igus® se desarrollaron las características especiales, como un protector elevado o la altura correcta del extremo móvil.

Ejemplo de aplicación

Las grúas para contenedores pueden cargar y descargar barcos con velocidades de hasta 4 m/seg. Esto se logra fácilmente con las cadenas de rodillos igus®.

7… Separación interior para todo tipo de cables

Para una mayor vida útil gracias a la base redondeada

... casi la mitad de desgaste del cable
... menos piezas, más posibilidades

Detalles del principio de funcionamiento

Mecanismo de freno

Travesaños de polímero para todos los cables

Los travesaños con contorno interno suave y redondeado que se adaptan a todos los cables proporcionan una prolongada vida útil de los cables y mangueras. Además, un separación interior que se adapta mejor a todo tipo de cables permite ahora la implementación con menos componentes estandarizados.

Probados por igus®

Pruebas de desgaste

Con los nuevos separadores redondeados, el desgaste de los cables pudo reducirse casi a la mitad.
 
Prueba 3748:Separador 301 en comparación con la nueva versión 45.1 El par correspondiente de plástico y el material del revestimiento también aquí.resulta ser el mejor.

Ejemplo de aplicación

En este caso, los travesaños con abertura de plástico redondeado ayudan a extender la vida útil de los cables.

8... Modular

La modularidad de los sistemas igus® facilita una la extensión, el acortamiento, la ampliación y la sustitución más conveniente.

… extensión de amplitud "infinita" con eslabones de extensión
… se acortan y extienden directamente en el lugar.

Detalles del principio de funcionamiento

Travesaños de polímero para todos los cables Debido a la modularidad del sistema de kit de construcción de igus®, nuestro Sistema E4/4RHD también se puede extender en longitud y amplitud y acortar a voluntad. El sistema de extensión de eslabones de igus® no tiene limitación de amplitud.

Probados por igus®

Prueba de laboratorio con una extensión de los eslabones de la cadena E4/4

Ejemplo de aplicación

Gran capacidad de llenado en ambientes al aire libre. Estas son las características típicas de las cadenas E4/4RHD de igus® con extensión de eslabones.

9... Todo en un solo sistema

Cables, mangueras, cables de fibra óptica .. todo en un solo sistema

... transferencias de datos y de energía en una Cadena Portacable
... hidráulica dinámica guiada de manera confiable .
... único sistema en el mundo de suministro de energía que puede guiar de manera confiable todos los medios al mismo tiempo.

Detalles del principio de funcionamiento

Desgaste de las almohadillas Además de los cables, el sistema también puede guiar mangueras, cables bus, cables de fibra óptica, etc. Esto es único en la industria.

Probados por igus®

Todos los cables y mangueras que ofrecemos fueron probados por igus®.

Ejemplo de aplicación

Suministro confiable de medios para hornos de vacío con Cadenas Portacables de igus®.

10 ... Placas laterales reforzadas

Muy duraderas en ambientes al aire libre debido a los refuerzos de placas laterales de hasta 9 mm.

... rendimiento de carrera extendido garantizado con bajo mantenimiento
... para los recorridos largos en ambientes al aire libre.
 
"Placas laterales reforzadas de hasta 9 mm. en comparación con la E4/4 estándar"

Detalles del principio de funcionamiento

Topes dobles, rectangulares de los extremos

placas laterales reforzadas

Las placas laterales reforzadas permiten, sin embargo, las cargas de fuerzas de avance o tracción

Probados por igus®

Cada Cadena Portacable alcanza por lo menos un rendimiento de <10.000 kilómetros en recorridos largos. Las placas laterales facilitan esto incluso con cargas elevadas.

Ejemplo de aplicación

En este entorno, las cadenas RHD de igus® ya han alcanzado de manera realista un rendimiento de 70.000 km. de carreras.

11... Se puede abrir de ambos lados

Llenado rápido y conveniente con el sistema de travesaños que se abren fácilmente en ambos lados (a lo largo del radio interior y exterior)

... reemplazo conveniente de los cables
... buena accesibilidad en todas las posiciones

Detalles del principio de funcionamiento

Topes dobles, rectangulares de los extremos

Fácil de abrir

Los travesaños se pueden abrir con el destornillador de igus®. La Cadena Portacable se puede entonces llenar convenientemente desde ambos lados.

Probados por igus®

Prueba de fractura en el laboratorio de igus®

Los innumerables kits de instalación de nuestro laboratorio demuestran el llenado fácil y conveniente de las Cadenas Portacable.

Ejemplo de aplicación

Incluso en las condiciones más difíciles, la Cadena Portacable se puede abrir y cerrar con facilidad por todos los lados.

12... No requiere mantenimiento

Rodillos que no requieren mantenimiento con rodamientos de bolas de acero inoxidable encapsuladas

... rodamientos de bolas de acero inoxidable previamente lubricados y encapsulados para cualquier entorno
... diferentes tipos de rodillos para diversas aplicaciones.

Detalles del principio de funcionamiento

Diseño machihembrado Lubricados una vez y luego sellados. Los rodillos de las cadenas de rodillos igus® son completamente libres de mantenimiento.

Probados por igus®

En nuestro laboratorio se prueban diversos materiales. En última instancia, igus® está en condiciones de suministrar el rodillo correcto para cualquier aplicación.

Ejemplo de aplicación

Ni siquiera el polvo fino afectará negativamente a los rodamientos de acero inoxidable encapsulados en las cadenas de rodillos igus®.

13...Longitud de la carrera

Mediante el uso de cadenas de rodillos, se pueden realizar recorridos de hasta 800 m.

... fuerzas de avance o tracción reducidas
… rodadura en lugar de deslizamiento.

Detalles del principio de funcionamiento

Diseño machihembrado Los rodillos integrados facilitan los recorridos de hasta 800 m.

Probados por igus®

Todos los sistemas se prueban en nuestro laboratorio en condiciones reales. Por ejemplo, estamos probando para instalaciones de grúas en más de 100 recorridos.

Ejemplo de aplicación

615 m. en una central eléctrica de carbón. El recorrido más largo con una cadena plástica de igus®.

14 ... Torsión estable debido a la ranura y lengüeta

Para una gran estabilidad en las aceleraciones laterales y alta resistencia a la torsión debido a la "función de interconexión"

... grandes cargas adicionales para la operación de deslizamiento y sin soporte.
... ideal para altas fuerzas de torsión

Detalles del principio de funcionamiento

Escala en los travesaños

Diseño machihembrado

Los eslabones de la cadena están "enganchados entre sí", lo que proporciona una gran estabilidad de torsión de la Cadena Portacable y para largos recorridos auto soportados incluso en aplicaciones de montaje lateral.

Probados por igus®

Prueba de ruptura con equipo Zwick para prueba de materiales

Aquí también se prueban todos los sistemas para determinar la capacidad de carga máxima y obtener información confiable sobre la vida útil, que también se incorpora a nuestro pronosticador de vida útil en línea.
 
Prueba 40092 m de Cadena Portacable E4 con 7,7 kg de carga adicional

Ejemplo de aplicación

Aplicación colgante

Una cadena E4/4HD en una grúa para contenedores. La ranura y lengüeta y la configuración reforzada garantizan un funcionamiento confiable incluso en condiciones de tormenta.

15... Conductor de la electricidad

Conforme gracias al material igumid ESD

... el material igumid ESD pertenece a la clasificación Ex II 2GF
... conductivo en operaciones autosoportadas y deslizantes

Detalles del principio de funcionamiento

Travesaños de apertura rápida igus® cumple con las propiedades conductoras gracias al material igumid ESD.

Probados por igus®

Iconos La totalidad de las Cadenas Portacables ESD se prueban para determinar su continuidad eléctrica.

Ejemplo de aplicación

Iconos Para cumplir con las exigencias de las aplicaciones de alta mar, probamos la capacidad de carga y conductividad de nuestras cadenas portacables.

Solicitud de muestra



Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® GmbH en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus GmbH o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® GmbH puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® GmbH.