Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
Los cables seleccionados a partir de otras herramientas de igus, como el buscador de productos para cables chainflex®, pueden trasladarse al sistema experto e-chain® para configurar cadenas portacables.
Puede utilizar el sistema experto para cadenas portacables si dispone de la opción de «usuario avanzado» y tener acceso a características especiales que no se muestran en la versión de acceso público.
Nueva característica dentro de «usuario avanzado» para la configuración del proceso de trabajo: ahora puede enviar su configuración a un especialista de igus®, quien la comprobará y la aprobará o se la devolverá con comentarios para que la revise.
Ahora también puede calcularse la vida útil de los cables en uso.
Al poder calcularse la vida útil de todo el sistema, las cadenas portacables pueden compararse fácilmente, a la vez que se tienen en cuenta los cables de su interior.
Ahora puede reducir la cantidad de cables flexibles chainflex® y cadenas portacables a escoger a partir de los cables y cadenas portacables guardados en «mygus», lo que le proporcionará una mejor visión general, especialmente útil para configuraciones parecidas con componentes del interior de la cadena similares.
Nuevas series: triflex® TRE.50, E4.31L, E4.38L, E4.48L, R4.31L, R4.38L, R4.48L, etc.
Ampliación para recorridos largos por el sistema PPDS y por el extremo móvil flotante Si los criterios seleccionados se han puesto correctamente, el sistema es ofrecido como opción suplementaria y puede ser pedido con la configuración.
Acoplamiento al módulo del terminal fijo en guías pasadoras.
Acoplamiento por FTA terminal móvil flotante como opción para aplicaciones deslizantes.
La Cadena portacables torsionable es nueva en el configurador de distribución interior
TRLF en el configurador de distribución interior
la expansión de los soportes de montaje, de manera que es posible la selección de un "juego completo incluyendo placas de sujeción", un "juego completo incluyendo placas de sujeción y 10 sujetacables" y un "juego completo"
Agregado de las series 10 y B15 para el tipo de instalación "deslizante"
Selección de los carriles para el tipo de instalación "autosoportada"
Se pueden seleccionar los soportes de montaje para triflex® R
Adopción de los colores RAL de los cables
Configuración interior rápida y fácil
Tiene en cuenta la sección transversal de llenado y el diámetro de cable máximos
Creación de listas de piezas
Averiguación simple y función de pedido
Configuración de la distribución interior rápida y fácil
Tiene en cuenta la sección transversal máxima de llenado y el diámetro del cable
Creación de listas de piezas
Función sencilla de consulta y pedido
Integración del configurador de divisiones interiores
ahora también es posible asignar a la distribución interior un cable "personalizado", pudiendo ser éste del tipo mangueras neumáticas e hidráulicas
Función de clasificación de los cables en la distribución interior
Características del cable, tales como la inscripción y la longitud de proyección, se pueden cambiar a posteriori
Distribución asimétrica de los elementos de separación interior en el configurador de divisiones interiores
Crear un documento PDF con la lista de piezas de la configuración
Práctica función de restablecimiento de los contenidos individuales de la configuración
Mostrar el precio total y el plazo de entrega*
Mejora de la vinculación de la herramienta con el carrito de la compra: la lista completa de piezas se puede revisar en el sistema Experto y posteriormente traspasarla al carrito de la compra para hacer el pedido
Configuración completa de los sistemas de suministro de energía con cadena portacables e-chain system®
Cálculo de la vida útil
Mostrar el precio total y el plazo de entrega*
Función para guardar y cargar configuraciones
Enlace a archivos 3D-CAD
fácil transferencia de la configuraciones de componentes
Configuración completa de los sistemas de suministro de energía con cadena portacables e-chain system®
Cálculo de la vida útil
Mostrar el precio total y el plazo de entrega*
Posibilidad de hacer consultas y pedidos de forma fácil
Cálculo y diseño de cadenas portacables para aplicaciones autosoportadas, deslizantes o colgando, en breve presentaremos más tipos de aplicaciones
Después de introducir la longitud de carrera, la velocidad, la aceleración y la carga adicional, el sistema Experto e-chain® propone la cadena portacable más adecuada para su aplicación
con el buscador integrado de cable chainflex®, configure cables "personalizados" e introduzca cargas adicionales
En el apartado "diseño y medio ambiente", puede dar más detalles en cuanto a las condiciones ambientales que tendrá que soportar la cadena, tales como, productos químicos, suciedad, temperatura…
El nuevo módulo de optimización de errores... proporciona consejos para encontrar la cadena portacable e-chain® más adecuada incluso para aplicaciones difíciles
Con calculador de vida útil integrado, tanto para aplicaciones deslizantes como autosoportadas
Con enlaces directos al catálogo on line para más detalles
Las configuraciones se pueden guardar y cargar de nuevo para una re-edición