Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
Ahorro en costes y peso significativo en comparación con una solución de carcasa completa
Para pasillos especialmente estrechos
Reducción de los costes de transporte como resultado
Instalación sencilla, segura y rápida mediante un sistema de clip de los rieles de guiado
Reducción del nivel de ruido
Fácil acceso para las tareas de mantenimiento
Guiado seguro de energía, datos y todo tipo de medios en un único sistema de forma segura y sin interrupciones
Referencia de guidelok P | Serie de la cadena portacables | Anchura interior | Radio de curvatura | |
---|---|---|---|---|
Bi [mm] | R [mm] | |||
GLSL.P.2700.10.150.LLLL/FFFF | 2700 | 100 | 150 | Solicitar |
Referencia de guidelok P. S | Serie de la cadena portacables | Anchura interior | Radio de curvatura | |
---|---|---|---|---|
Bi [mm] | R [mm] | |||
GLSL.P. S.2700.10.150.LLLL/FFFF | 2700 | 100 | 150 | Solicitar |
Hasta 7 m/s y 10 m/s2
Ahorro de hasta un 80% en carriles
Para aplicaciones autosoportadas de hasta 50 m.
Sin balanceos de la cadena portacables y con alta fiabilidad, gracias al mecanismo de cierre y a los carriles de guiado.
Montaje rápido y fácil.
Ruido minimizado.
Fácil acceso para las tareas de mantenimiento
Suministro de energía, datos y fluidos desde un solo sistema
Aplicaciones típicas: equipo de almacenamiento y recuperación, elevadores, ascensores, elevadores de los constructores y grúas, montacargas, almacenes automatizados de carga mínima
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h