Elija el lugar de entrega

La selección de la página del país/región puede influir en varios factores como el precio, las opciones de envío y la disponibilidad del producto.
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
Sistema E2/000

Tecnologías y trucos de igus®

para una prolongada vida útil, gran estabilidad, facilidad de instalación y modularidad

Ejecute fácilmente los sistemas de suministro de energía con el Sistema de Cadena Portacable E2/000.
E2/000 - El estándar para cargas medias

1… Gira más de 210º

Buen acceso, fácil de llenar, cierre positivo

Detalles del principio de funcionamiento

Bloqueo dual

Mecanismo especial de apertura fácil

Puede abrir la Cadena Portacable rápida y fácilmente con los travesaños que se abren de ambos lados. Los travesaños que se pueden girar más de 210° quedan firmemente asegurados en su lugar cuando se cierran.

Probados por igus®

Prueba de desgarro

Soporte perfecto

Los travesaños que pueden girar hasta 210° proporcionan un fácil manejo durante el llenado de la Cadena Portacable y en el mantenimiento

Ejemplo de aplicación

Rápidamente listos para su uso

Cadenas E2/000 listas para instalar y suministradas como Sistema confeccionado readychain®, con escuadra guía, para una máquina para procesar vidrio

2… Gran fuerza de sujeción de los travesaños

Impide la apertura accidental durante el funcionamiento

… máxima fuerza de sujeción de hasta 900 N
… se puede abrir rápidamente con un destornillador

Detalles del principio de funcionamiento

Bloqueo dual

Gran fuerza de retención

Incluso después de un cierre simple del soporte garantiza un ajuste seguro de la Cadena Portacable. El soporte tolera las cargas más altas e impide la apertura accidental de la Cadena Portacable mientras está en funcionamiento.

Probados por igus®

prueba de tracción

Prueba de desgarro

La fuerza máxima de sujeción de cada travesaño se verifica mediante pruebas prácticas de tracción. Esto también puede tener lugar bajo la influencia de aceite u otros líquidos.

Ejemplo de aplicación

Sistemas de suministro de energía de plástico en la máquina para trabajar la madera.

La Cadena Portacable E2/000 proporciona el suministro de energía de los ejes X e Y. Gracias a la fácil apertura y ajuste seguro de los travesaños es posible el posterior llenado y las altas velocidades.

3… Abre en segundos

Herramienta útil de montaje

... desde 33 a 2 segundos
... apertura sencilla y rápida de las Cadenas Portacable

Detalles del principio de funcionamiento

Topes dobles, rectangulares de los extremos

Abre en segundos

Abre y cierra tramos largos de cadena de una sola vez. Con esta herramienta, puede reducir al mínimo los tiempos de instalación y montaje de su línea.

Probados por igus®

Prueba práctica

El tiempo de montaje fue probado con y sin herramientas en la línea de montaje en la fábrica de igus®

Ejemplo de aplicación

Abridor de cadena en funcionamiento

Aplicable a su instalación. Disponible para todos los tamaños de Cadenas Portacable E2/000.

4… Para largas carreras de hasta 150 m.

Con carriles de guiado y Cadena Portacable con rodillos

... bajo coeficiente de deslizamiento 0,1 con Cadenas Portacable E2/000 con rodillos
... guiado de forma segura en carriles de guiado hechos de aluminio, acero o plástico sólido

Detalles del principio de funcionamiento

Escala en los travesaños

largas distancias de carrera de hasta 150 m.

Las económicas Cadenas Portacable E2/000 son adecuadas para carreras largas de hasta 150 m. incluso en aplicaciones en exteriores. La marcha en línea recta y confiable está garantizada por un carril de guiado de la gran gama de igus®. El uso opcional de rodillos reduce el coeficiente de planeo.

Probados por igus®

150 m. de pruebas de por vida en la zona al aire libre del laboratorio de igus®

La Cadena Portacable 3500R con rodillos, con un carril de guiado "guidelite" de plástico sólido, resistente a la corrosión se puso a prueba en el hielo y la nieve.

Ejemplo de aplicación

Cadena Portacable E2/000 con rodillos en un carril de guiado "guidelite" de plástico sólido de un sistema de riego.

Implementar hasta 150 m. de recorrido en forma rápida y económica como una solución modular con el carril de guiado "guidelite" de plástico sólido.

5… Modular y combinable

Tubo portacable disponible como semi cerrado y totalmente cerrado

... tapa que se abre a ambos lados
... de apertura fácil en el radio interior y disponible en muchos tamaños

Detalles del principio de funcionamiento

Pocas piezas

Modular y combinable

El E2/000 se puede entregar como tubo portacable cerrado en uno o dos lados, rebatible a derecha o izquierda en el radio interior.

Probados por igus®

Prueba con el modelo 3480 auto soportado en el tramo inferior (FLU)

Prueba 2397:Los 2,75 kg/m. de carga adicional para un tubo portacable auto soportado de 1,3 m. sin apoyo, no representan ningún problema para los 3480.075.125.0 de igus®

Ejemplo de aplicación

Tubo E2/000 en una máquina de corte de cuero

En este nuevo diseño de máquinas de corte de cuero se utilizaron Cadenas Portacable E2/000 para permitir trabajar al cabezal de corte de manera más flexible y más rápida.

6… Soporte de extensión con bisagras

Ampliación simple del interior

... de apertura fácil tanto en el radio interior como en el exterior, se articula para abrir
... adecuado para mangueras con un diámetro máximo de 80 mm.

Detalles del principio de funcionamiento

Cubiertas con bisagras

Soporte de extensión con bisagras

Mediante el uso de soportes de extensión, el interior de laCadena Portacable se agranda en gran medida por lo que incluso las grandes mangueras de aspiración son guiadas de forma segura. Por lo tanto los sistemas existentes también se pueden agrandar fácilmente, a bajo costo y en forma compacta.

Probados por igus®

Más volumen

Ampliación ventajosa del espacio interior hasta en un 48%. Se puede dividir con separadores especiales que, al igual que todos los separadores, se construyeron sin bordes teniendo en cuenta todo tipo de cables.

Ejemplo de aplicación

Grandes diámetros de manguera

Mangueras de aspiración voluminosas y livianas que se utilizan en una máquina de carpintería para ahorrar espacio y costo.

7... Conexión del perno largo / agujero

Vida útil prolongada e instalación fácil

.. aceleraciones de 10 m/ seg² y más
... posibilidad de carreras de más de 150 m.

Detalles del principio de funcionamiento

Conexión del perno largo / agujero

Conexión del perno largo / agujero

Las conexiones del perno largo / agujero con estrecha tolerancia proporcionan un alto potencial de absorción de la fuerza de empuje y/o tracción. Debido a las estrechas tolerancias y a la reacción resultante cero, casi total, se pueden conseguir aceleraciones muy elevadas y hay muy poco desgaste.

Probados por igus®

Prueba de tracción con equipo Zwick de prueba de materiales

Probamos cada sistema de suministro de energía con una "máquina de ajustes de prueba" en el laboratorio de igus® para determinar la fuerza de tracción y proporcionar especificaciones confiables sobre la carga máxima posible y también para obtener valores de aceleración que se puedan alcanzar.
 

Ejemplo de aplicación

Extensa durabilidad

En una carrera de 28 m. con un espacio de instalación reducido de tan sólo 200 mm, la Cadena Portacable de la serie 2500afronta influencias externas, tales como la lluvia y mucho viento en el funcionamiento continuo de 24 horas, los 365 días.

8... Una buena protección contra la suciedad y virutas, incluso contra las virutas calientes

Para la protección de su cable

... las virutas calientes de hasta 850 °C no la pueden quemar ...
muy ajustado e igual fácil de abrir

Detalles del principio de funcionamiento

Para la protección de su cable

Para la protección de su cable

Los tubos portacable de igus® para proteger cables y mangueras ya se usan con éxito en la zona de virutas desde hace casi 20 años. Los ambientes agresivos, el polvo, la suciedad, el aceite, la humedad, el frío y el calor no afectan a los sistemas de suministro de energía de plástico resistente. El material HT opcional hace que las virutas calientes a 850 °C solo reboten, sin posibilidad de quemaduras.

Probados por igus®

Cantidad (g) de viruta quemada en relación a la temperatura

Prueba:20 gr. de virutas calientes (200 a 850 ºC) aplicadas sobre diferentes materiales. El gráfico muestra, qué cantidad de viruta se quemó. probada mejor con igumid HT hasta 850 ºC

Ejemplo de aplicación

A prueba de virutas a altas temperaturas

El tubo portacable de alta temperatura dentro de la máquina guía y protege los cables en la zona de virutas calientes.

9… Travesaños de plástico para todo tipo de cables

Para una vida útil de los cables aún mayor gracias al diseño redondeado

... Los cables tienen una durabilidad más prolongada con travesaños de plástico
... ninguna deformación del plástico con fuerza de impacto externa

Detalles del principio de funcionamiento

Travesaños de polímero para todos los cables

Travesaños de polímero para todos los cables

Los travesaños con contorno interno suave y redondeado que se adaptan a todos los cables proporcionan una prolongada vida útil de los cables y mangueras. La combinación de plástico tribo-optimizado de los travesaños con el material de revestimiento de los cables utilizado demuestra ser en las pruebas el mejor par para la vida útil de los cables.

Probados por igus®

Con prueba de desgaste

Desgaste del cable en los travesaños de plástico: los materiales del revestimiento de diferentes materiales muestran los mejores resultados de desgaste en los travesaños de plástico. Por otra parte, en comparación con los travesaños de aluminio, estos no están sujetos a la deformación del plástico con fuerza de impacto externo.

Ejemplo de aplicación

Funcionamiento de baja abrasión

Para los sistemas de corte de la empresa SATO, igus® proporciona sistemas de suministro de energía confiables por pedido: a pesar de las altas velocidades, las carreras largas, los movimientos en todas las direcciones o los colorantes orientados al diseño, las tuberías y mangueras son guiadas suavemente.

13... 1.244 cables chainflex® y más de 4.000 cables de accionamiento confeccionados en stock

... desde 1 m., sin costos de corte ni cantidades mínimas ...
chainflex® dura o le devolvemos su dinero

Detalles del principio de funcionamiento

Desgaste de las almohadillas

Variedad en cables

Los cables flexibles de las Cadenas Portacable o de robots requieren características especiales para poder resistir muchos ciclos, altas velocidades y aceleraciones, así como las condiciones ambientales más exigentes. La seguridad CEM y la conformidad con las normas y directrices, tales como NFPA 79, UL, CSA, VDE, Interbus y Profibus son también un requisito necesario en la actualidad.

Probados por igus®

Pruebas complejas de todos los cables chainflex® en operación en movimiento

Todos los cables chainflex® se prueban siempre en la práctica. Esto significa en la Cadena Portacable o en movimiento, tal como aquí en la cámara climática de igus® a -40 °C.

Ejemplo de aplicación

Funcionamiento confiable en todos los ejes

En este torno CNC de múltiples husillos, cada posición individual de trabajo debe estar bien alimentada con los medios, energía y señales. La gran libertad de movimiento de todos los ejes requiere una alta durabilidad y confiabilidad de los cables.

11… Separación interior para todo tipo de cables

Para una mayor vida útil gracias a la base redondeada

... casi la mitad de desgaste del cable ...
menos piezas, más posibilidades

Detalles del principio de funcionamiento

Travesaños de polímero para todos los cables

Travesaños de polímero para todos los cables

Los contornos redondeados que se adaptan a todos los cables garantizan una prolongada vida útil de los cables y mangueras. Además, una separación interior que se adapta mejor a todo tipo de cables permite ahora la implementación con menos piezas estandarizadas.

Probados por igus®

Pruebas de desgaste

Con los nuevos separadores redondeados, el desgaste de los cables se pudo reducir casi a la mitad.
 
Prueba 3748:Separador 301 en comparación con la nueva versión 45.1 El par correspondiente de plástico y el material del revestimiento también aquí.resulta ser el mejor.

Ejemplo de aplicación

Llenado apretado

Aquí los travesaños redondeados de plástico ayudan a prolongar la vida útil de los cables

12… Sistema de topes dobles

Para una máxima absorción de la fuerza y por lo tanto una gran estabilidad para grandes recorrridos auto soportados

... carga máxima adicional auto soportada posible hasta de 13 kg/m.
... longitudes máximas auto soportadas (FLB) 3,0 m. (+25% con el material XXL opcional)

Detalles del principio de funcionamiento

Topes dobles, rectangulares de los extremos

Topes dobles, rectangulares de los extremos

No pueden o apenas pueden sincronizarse más de dos topes. Debido a una forma rectangular, la distribución de la fuerza es mucho mejor que en un tope redondo (fórmula presión de la superficie, p = F/A).

Probados por igus®

Prueba de fractura en el laboratorio de igus®

Probamos cada sistema de suministro de energía con una "máquina de ajustes de prueba" en el laboratorio de igus® para determinar la resistencia a la compresión o rotura y proporcionar especificaciones confiables sobre la carga máxima adicional y el recorrido auto soportado.

Ejemplo de aplicación

Serie E2/000 colgante en el ascensor en el PostTower, Bonn.

Las fuerte corrientes de aire y el peso de llenado de la instalación colgante exige una estructura estable y confiable de la Cadena Portacable.

13 ... Freno del sonido

Amortigua el ruido del tope y de la rodadura

... mínimo nivel de ruido 42 dB (A)
... muchas series certificada por TÜV Rheinland

Detalles del principio de funcionamiento

Mecanismo de freno

Mecanismo de freno

Principio simple, pero sumamente efectivo. Un contorno en forma de cuña en el tope de la Cadena Portacable amortigua su ruido.

Probados por igus®

Prueba de ruido

igus® prueba las Cadenas Portacable para determinar las emisiones sonoras en su propio laboratorio. Muchas series también son revisados ​​por el TÜV. La Cadena Portacable más silenciosa de igus® comienza en un nivel de ruido de 33 dB (A).
 
Prueba 4381:Serie 1400 con un nivel de ruido promedio de 42 dB (A), medido con diferentes radios a 1 m/seg.

Ejemplo de aplicación

Silenciosa, rápida, vuela alto

En la empresa IMA Klessmann GmbH, la E2/000 en combinación con el sistema guidelok slimline "F" de igus® ofrece absoluta confiabilidad incluso a altas velocidades y aceleraciones. El freno de sonido de la Cadena Portacable y el agarre estable en el carril garantizan una reducción significativa del ruido.

14 ... Almohadillas de desgaste laterales

Vida útil prolongada, incluso para aplicaciones giradas de costado

... vida de servicio más prolongada en aplicaciones de rotación lateral
... guía segura vertical, incluso a altas aceleraciones laterales con el sistema guidelok

Detalles del principio de funcionamiento

Margen de desgaste

Almohadillas de desgaste laterales

Mayor vida útil con alta capacidad de esfuerzo debido a las almohadillas de desgaste laterales en las Cadenas Portacable E2/000 de igus®.

Probados por igus®

Pruebas de abrasión en el laboratorio de igus®

La vida útil de las Cadena Portacable se pone a prueba en ensayos de resistencia.

Ejemplo de aplicación

Rectificadora CNC

Montaje girado 90° con la Serie 2500

15… Alivio de fuerzas de los cables eléctricos

Programa chainfix confiable que reduce el espacio

... Abrazaderas chainfix de igus® con resistencia a la tracción tres veces mayor...
también seguro bajo la influencia de aceite, refrigerante, agua

Detalles del principio de funcionamiento

Margen de desgaste

Descargas de tracción

Los sistemas de alivio de fuerzas de igus® fueron desarrollados específicamente para el uso en Cadenas Portacable y aplicaciones dinámicas. La combinación de materiales de los cables chainflex® y los componentes de plástico que están en contacto de los sistemas chainfix de alivio de fuerzas de igus®, están diseñados para una gran durabilidad de los cables y una máxima fuerza de sujeción.

Probados por igus®

La resistencia a la tracción de la abrazadera chainfix de igus® es tres veces mayor que la de los sistemas convencionales de alivio de fuerzas.

Ejemplo de aplicación

Los cables de medios, datos y control son así aliviados de la tracción de manera confiable y segura con este sistema de máquinas herramienta readychain® listo para instalar.

Solicitud de muestra

Muestra de E2/000


Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® GmbH en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus GmbH o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® GmbH puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® GmbH.