Elija el lugar de entrega

La selección de la página del país/región puede influir en varios factores como el precio, las opciones de envío y la disponibilidad del producto.
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
Rodillos transportadores

Rodillos transportadores xiros de aluminio, acero inoxidable, carbono o PVC, una alternativa a los rodillos de acero para cargas ligeras

Las exigencias de los materiales utilizados en el sector del transporte, especialmente en la intralogística, se incrementan conforme crecen las demandas en este ámbito. Las velocidades aumentan constantemente, y con ellas la necesidad de uno de los elementos esenciales en la tecnología de accionamiento: los rodamientos. Existen distintos tipos de rodillos transportadores, como los rodillos de acero accionados, las variantes de acero inoxidable o de plástico. Su función principal es facilitar el contacto de rodadura entre el bastidor del transportador y la cinta transportadora.
Generalmente, los rodillos transportadores están formados por un eje de soporte alojado en una carcasa, con rodamientos de bolas con valona como tapas en ambos extremos. Nuestros rodillos de transporte para cintas transportadoras ofrecen una gran flexibilidad, pudiendo equiparse con diversos tipos de rodamientos de bolas según los requisitos específicos. Además de su función en el transporte, estos rodillos con rodamientos de bolas xiros se pueden implementar en sectores como el etiquetado, el envasado y la alimentación, a veces desempeñando el papel de rodillos para extremos de cintas transportadoras. Ofrecemos una variedad de diámetros exteriores: 20, 30, 40, 38, 50, 63 y 100 mm, para rodillos con una longitud de hasta 1.500 mm.
Rodillos transportadores de aluminio xiros®

Rodillos transportadores de aluminio anodizado claro

  • Ø exterior: 20, 30, 38, 50, 60 mm
  • Longitud del rodillo: 50-500 mm
  • Apto para el contacto con alimentos
Rodillo transportador de aluminio xiros® tratado con chorro de arena

Rodillos transportadores de aluminio con chorro de arena

  • Ø exterior: 20, 30, 38, 50, 60 mm
  • Longitud del rodillo: 100-1.000 mm
  • Hasta un 30% más de agarre que la versión anterior
Rodillo transportador de aluminio con revestimiento antiadherente

Rodillos transportadores de aluminio con revestimiento antiadherente

  • Ø exterior: 30, 38 mm
  • Longitud del rodillo: 100-1.000 mm
  • Menor adherencia de las etiquetas adhesivas
Rodillo de guiado xiros® de aluminio anodizado negro

Rodillos transportadores de aluminio anodizado negro

  • Ø exterior: 20, 30, 38, 50, 60 mm
  • Longitud del rodillo: 50-500 mm
  • Ahorro de peso de hasta el 48%
Rodillos transportadores con tubo de PVC xiros®

Rodillos transportadores de plástico, tubo de PVC

  • Ø exterior: 30, 40, 50, 63 mm
  • Longitud del rodillo: 50-1.000 mm
  • Conformidad alimentaria según VO 10/2011/UE y VO 1935/2004/CE
Rodillo transportador xiros® exento de metales hecho de plástico (PVC)

Rodillos transportadores de plástico, tubo de PVC, sin metal

  • Ø exterior: 30, 40, 50, 63 mm
  • Longitud del rodillo: 50-1.000 mm
  • Idóneo para la industria médica y de semiconductores
Rodillo transportador xiros® hecho de acero inoxidable

Rodillos transportadores de acero inoxidable con conformidad con la FDA

  • Ø exterior: 30 mm
  • Longitud del rodillo: 50-1.500 mm
  • Tubo de acero inoxidable 1.4301
Rodillos transportadores de acero inoxidable xiros® con rodamientos plásticos de bolas A500

Rodillos transportadores de acero inoxidable para altas temperaturas

  • Ø exterior: 30 mm
  • Longitud del rodillo: 100-1.500 mm
  • Alta resistencia a los ácidos
Rodillo transportador antiestático de polímero

Rodillos transportadores de acero inoxidable antiestáticos

  • Ø exterior: 30 mm
  • Longitud del rodillo: 100-1.000 mm
  • Evita las cargas electroestáticas
Rodillo transportador xiros® de carbono

Rodillos transportadores de carbono

  • Ø exterior: 30, 50, 100 mm
  • Longitud del rodillo: 100-1.000 mm
  • También disponible en versión ESD

Configurar los rodillos transportadores online

El configurador online de rodillos transportadores permite obtener un producto adecuado en unos pocos pasos, tras especificar sus requisitos. Basta con introducir los diámetros exterior e interior, las cargas y tensiones, y la temperatura de aplicación.
  • Visualización del precio y plazo de entrega de la pieza seleccionada
  • Fácil acceso al catálogo en línea y a los datos CAD
  • Fácil transferencia al carrito
  • Sin pedido mínimo
  • Muestras gratuitas
  • Guarde, descargue o edite sus configuraciones personalizadas
Configure su rodillo transportador
Configurar y pedir rodillos transportadores

Ventajas de los rodillos transportadores xiros®:

No necesitan lubricación

Los rodamientos de bolas xiros® están libres de lubricación
Los rodamientos de bolas de plástico que utilizamos están libres de lubricación y no requieren engrasarse posteriormente. Esta característica permite que el rodillo no tenga que vencer la resistencia del lubricante, lo que garantiza un funcionamiento suave y sin necesidad de mantenimiento. Esta ventaja proporciona un triple ahorro: en mantenimiento, peso y precio.

Directamente de fábrica

Rodamientos plásticos de bolas directos de fábrica
Los rodamientos de bolas xiros son de fabricación propia. No sólo se beneficia de una inmensa variedad directamente del fabricante, lo que no ocurre con las soluciones pesadas de acero, por ejemplo, sino también de años de experiencia basada en pruebas realizadas en el mayor laboratorio de pruebas del sector dedicado a los plásticos en movimiento.

Compatible con alimentos

Rodamientos de bolas con certificado FDA de igus®
Nuestros rodillos transportadores se pueden utilizar sin duda en equipos que manipulan alimentos y bebidas. Son resistentes a productos químicos como los ácidos grasos o la grasa. Esto ha sido atestiguado por la Comisión Europea con el VO 10/2011/UE basado en el VO 1935/2004/EG.

¿Dónde se utilizan los rodillos transportadores?



Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® GmbH en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus GmbH o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® GmbH puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® GmbH.