Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
El uso en aplicaciones más pequeñas es aún más económico
Bastidor grande adaptable readychain® disponible
Ajuste más fino para la aplicación del cliente
Soportes modulares y travesaños que se entrelazan perfectamente
La caracteristica telescópica permite ajustes de longitud en cualquier momento.
Mecanismos de bloqueo para la unión de componentes posteriores
El movimiento y el transporte es un juego de niños gracias a la unidad de traslado desarrollada internamente
El uso sostenible de los recursos por el uso repetido de los componentes individuales
Reduce los costos del proceso hasta en un 80% durante la creación de prototipos
Reduce los costos del proceso hasta en un 50% a través de todo el proceso
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h