Elija el lugar de entrega

La selección de la página del país/región puede influir en varios factores como el precio, las opciones de envío y la disponibilidad del producto.
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
Sistema de medición digital drylin® W


Los sistemas de medición drylin® WKM son indpendientes de la red eléctrica. La batería integrada garantiza una vida útil de varios años. Esto hace posible una medición de distancia casi absoluta. Las cintas magnéticas se utilizan como estándar. El valor de la posición se muestra mediante una pantalla LCD de 5 dígitos.
 

Características especiales

Posición de instalación: a la derecha (R) izquierda (L) del carro

Sistema de medición: magnético o con cinta magnéticas (10 x 1,4 mm)

Precisión: 0,1 mm

Precisión: + /- (0,1 + 0,01 x longitud de medición [m]) mm

Tiempo de funcionamiento: Más de 5 años con 100 % de puntualidad

Temperatura de funcionamiento: de 0 °C a 60 °C

Display: LCD

Precisión repetidora: +- 1 dígito

Funciones de medida absolutas e incrementales

Flexibilidad y versatilidad

Punto cero variable

Carro sujetable mediante cierre de fricción

Posicionamiento del display a la derecha (R) o a la izquierda (L) del carro

Longitud máxima del raíl: 4000 mm (máx. longitud de medición efectiva: 3757 mm)


Sistema de medición digital

Sistema de medición sin cables con lectura directa de la posición

Nº de art. Guía de perfil drylin® H E
WKM2-10-80-15-01-L WS-10-80 1.42 3.66 a petición Añadir a la cesta de la compra
WKM2-10-80-15-01-R WS-10-80 1.42 3.66 a petición Añadir a la cesta de la compra
WKM2-20-80-15-01-L WS-20-80 1.57 3.66 a petición Añadir a la cesta de la compra
WKM2-20-80-15-01-R WS-20-80 1.57 3.66 a petición Añadir a la cesta de la compra
Más información sobre la pieza seleccionada:
3D-CAD 3D-CAD
Pedido de muestra Pedido de muestra
PDF PDF
Consulta de precio Consulta de precio
myCatalog myCatalog

WKM, serie 11


Para la serie tipo 11, el carro se fija con 4 tornillos. La guía es móvil y ofrece opciones de montaje en el extremo de la guía.
WKM, serie 11
WKM, gráfico de la serie 11
Nº de art. L máx. C4 C5 a1 C2 A2 K1 C A H S Cm Hm kz    
  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]        
WKM2-11-40 2000 40 20 0.71 120 2.36 6,6 5.24 2.87 0.94 0.24 3.94 2.13 3.23 a petición Añadir a la cesta de la compra
Más información sobre la pieza seleccionada:
3D-CAD 3D-CAD
Pedido de muestra Pedido de muestra
PDF PDF
Consulta de precio Consulta de precio
myCatalog myCatalog
Especificaciones del indicador de medición
Método de medición incremental, con función de valor absoluto a través del búfer de batería
display LCD de bajo consumo con sensor integrado; independiente de la red
Precisión de lectura máx. 0,1 mm
Precisión repetidora ± 1 décima
Función Dirección de los dígitos, coma decimal, unidad de medida (mm, pulgadas), activación de preconfiguración.
Display/Rango del display -99 999 …+99 999
Función Dimensión de cadena y función de reinicio
entrada directa del valor de compensación
Suministro Pilas integradas, vida útil de hasta 10 años
Sensor magnético Conectado de forma fiable
Tipo de cojinete Diferentes posibilidades de instalación
Carcasa del conector Zinc colado a presión
Clase de protección Dispositivo completo IP20
Pantalla lateral IP60
Temperatura de funcionamiento 0…+60°C
Humedad del aire 95 % rh condensación inadmisible
Velocidad (carrera) máx. 3,5 m/s

.

Cintas magnéticas para los sistemas de medición WKM

especificaciones
Encoder Encoder incremental
División de polos 5 mm.
Anchura de la cinta 10 mm
Temperatura de funcionamiento 0° ... +60°C
Fijación de la cinta La cinta magnética se fija con cinta adhesiva
Susceptibilidad magnética El encoder de la cinta puede sufrir daños si se le aplica un campo magnético superior a los 64 mT (640
Oe; 52KA/m)
Clase de protección Cintra transportadora: opcional acero inoxidable.



Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® GmbH en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus GmbH o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® GmbH puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® GmbH.