Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
Sin mantenimiento ni lubricación
Bajos coeficientes de fricción con todos los materiales
Resistencia excepcional al desgaste
Muy baja absorción de la humedad
Totalmente libres de mantenimiento
Vida útil muy larga en aluminio anodizado duro
Coeficientes de fricción bajos con aluminio anodizado duro
Resistencia al desgaste excelente con aluminio anodizado
Totalmente libres de mantenimiento
Resistente a temperaturas desde -100 °C hasta 250 °C en funcionamiento continuo
Resistencia universal a químicos
Muy baja absorción de la humedad
sin mantenimiento
Resistente a temperaturas desde -50 °C hasta 70 °C en funcionamiento continuo
resistente a los agentes químicos
absorción mínima de humedad
AWM(P): | Eje de aluminio anodizado duro h10 y h8 respectivamente |
SWM: | Endurecido y ablandado eje de acero, h6, (1.1213) |
EWM: | Eje de acero inoxidable endurecido y alisado, h6, (1.4125) |
EEWM: | Eje de acero inoxidable endurecido y alisado, h6, (1.4034) |
hv: | Eje de acero revestido de cromado duro y alisado, h7, (1.1213) |