Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
Piezas individuales fabricadas en aluminio o en plástico
Completamente libre de lubricación
Husillo con soporte de cojinete de fricción
Diseño compacto
Número de pedido | Máx. longitud de carrera | Peso | Adicional (por cada 100 mm) | Máx. capacidad de carga estática | Máx. velocidad | Máx. par de accionamiento | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[g] | [g] | axial[N] | radial[N] | [h/min] | [Nm] | ||||
SLN-27-03-0008 | 250 | 110.25 | 26.883 | 2.25 | 9 | 73.82 | 0.07 | 1,617.55 MXN | |
SLN-27-03-0025 | 250 | 110.25 | 26.883 | 2.25 | 9 | 73.82 | 0.07 | 1,769.38 MXN | |
SLN-27-03-0051 | 250 | 110.25 | 26.883 | 2.25 | 9 | 73.82 | 0.15 | 1,776.67 MXN | |
SLN-27-03-0127 | 250 | 110.25 | 26.883 | 2.25 | 9 | 73.82 | 0.22 | 1,783.96 MXN | |
SLN-27-03-0254 | 250 | 110.25 | 26.883 | 2.25 | 9 | 73.82 | 0.3 | 1,783.96 MXN |
Número de pedido | A | Al | H | E1 | E2 | E3 | l | hw | lt | lb | ts | tg | T | d2 | l2 | ha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±0,2 | -0,1 | ±0,2 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,2 | ±0,2 | |||||||||||
SLN-27-03-0008 | 1.1 | 1.38 | 0.87 | 0.81 | 0.59 | 28 | 3.03 | 0.87 | 0.83 | 0.22 | 0.14 | 3,2 | M5 | 5 | 0.59 | 0.57 | 1,617.55 MXN | |
SLN-27-03-0025 | 1.1 | 1.38 | 0.87 | 0.81 | 0.59 | 28 | 3.03 | 0.87 | 0.83 | 0.22 | 0.14 | 3,2 | 6,35x2,54 | 6,35 | 0.59 | 0.57 | 1,769.38 MXN | |
SLN-27-03-0051 | 1.1 | 1.38 | 0.87 | 0.81 | 0.59 | 28 | 3.03 | 0.87 | 0.83 | 0.22 | 0.14 | 3,2 | 6,35x5,07 | 6,35 | 0.59 | 0.57 | 1,776.67 MXN | |
SLN-27-03-0127 | 1.1 | 1.38 | 0.87 | 0.81 | 0.59 | 28 | 3.03 | 0.87 | 0.83 | 0.22 | 0.14 | 3,2 | 6,35x12,7 | 6,35 | 0.59 | 0.57 | 1,783.96 MXN | |
SLN-27-03-0254 | 1.1 | 1.38 | 0.87 | 0.81 | 0.59 | 28 | 3.03 | 0.87 | 0.83 | 0.22 | 0.14 | 3,2 | 6,35x25,4 | 6,35 | 0.59 | 0.57 | 1,783.96 MXN |