Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
Fuerza de accionamiento reducida
Holgura reducida
Velocidad hasta 1500 U/min (en función de la longitud y la carga).
Funcionamiento silencioso y sin vibraciones en todo el sistema
Rodamientos de bolas en ambos soportes de eje
Número de pedido | Máx. longitud de carrera | Peso | Adicional (por cada carrera de 100 mm) | Máx. capacidad de carga estática | Velocidad de rotación máx. | Máx. velocidad de avance | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [kg] | [kg] | axial [N] | radial [N] | [1/min] | (m/min) | ||||
SLW-BB-16120 | 750 | 1.7 | 157.5 | 630 | 0.269 | a petición | ||||
SLW-BB-1040 | 750 | 0.7 | 112.5 | 450 | 0.067 | a petición | ||||
SLW-BB-1080 | 112.5 | 450 | a petición | |||||||
SLW-BB-10120 | 112.5 | 450 | a petición | |||||||
SLW-BB-1660 | 750 | 1.5 | 157.5 | 630 | 0.202 | a petición | ||||
SLW-BB-2080 | 1000 | 3 | 281.25 | 1125 | 0.269 | a petición | ||||
SLWC-0620-FL | a petición | |||||||||
SLWC-0620-FL-AR | a petición | |||||||||
SLW-XY-BB-0620-FL | a petición | |||||||||
SLW-XY-BB-0620-FL-AR | a petición | |||||||||
ZLX-8060-16 | a petición | |||||||||
SLW-BB-0620-FL | a petición | |||||||||
SLW-BB-0620-FL-AR | a petición | |||||||||
SLWC-0620-FL-ES | a petición | |||||||||
SLW-1030-BB-FLZ | a petición | |||||||||
SLW-BB-0620-FLZ | a petición | |||||||||
SLW-BB-0620-FLZ-AR | a petición | |||||||||
SLW-BB-0630 | 300 | 0,25 | 0.08 | 22.5 | 45 | 39.37 | 1.008 | 6,835.74 MXN | ||
SLW-BB-0660 | 300 | 0.5 | 22.5 | 45 | 0.18 | 0.081 | 7,714.61 MXN | |||
SLWE-1040-BB | 500 | 0,9 | 0.1 | 112.5 | 450 | 59.06 | 2.016 | 5,972.07 MXN | ||
SLWE-BB-1080 | 500 | 1,1 | 0.2 | 112.5 | 450 | 59.06 | 2.016 | 8,293.36 MXN | ||
SLWE-BB-1660 | 750 | 1,8 | 0.3 | 157.5 | 630 | 59.06 | 4.033 | 10,735.04 MXN | ||
SLWE-BB-2080 | 900 | 3,3 | 0.4 | 281.25 | 1125 | 59.06 | 4.033 | 11,807.11 MXN | ||
SLW-BB-25120 | NEW | 1000 | 337.5 | 1350 | 47.24 | 4.033 | 16,038.07 MXN |
Número de pedido | A -0,3 | Al -0,3 | H | E1 ±0,15 | E2 ±0,15 | E3 ±0,15 | l | hw | f | lt ±0,1 | lb | tk | ts | tg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLW-BB-16120 | 6.54 | 3.94 | 1.46 | 5.75 | 5.83 | 82 | 0.06 | 1.38 | 0.59 | 0.35 | a petición | |||||
SLW-BB-1040 | 2.91 | 2.72 | 1.14 | 2.36 | 2.36 | 56 | 0.06 | 1.18 | 0.43 | 0.27 | a petición | |||||
SLW-BB-1080 | 4.25 | 3.94 | 1.14 | 3.7 | 3.7 | 87 | 0.06 | 1.18 | 0.43 | 0.27 | a petición | |||||
SLW-BB-10120 | 6.06 | 3.94 | 1.14 | 5.51 | 5.51 | 87 | 0.06 | 1.18 | 0.43 | 0.27 | a petición | |||||
SLW-BB-1660 | 4.09 | 3.94 | 1.46 | 3.31 | 3.39 | 82 | 0.06 | 1.38 | 0.59 | 0.35 | a petición | |||||
SLW-BB-2080 | 5.28 | 5.91 | 1.81 | 4.57 | 4.57 | 132 | 0.06 | 1.57 | 0.59 | 0.34 | a petición | |||||
SLWC-0620-FL | a petición | |||||||||||||||
SLWC-0620-FL-AR | a petición | |||||||||||||||
SLW-XY-BB-0620-FL | a petición | |||||||||||||||
SLW-XY-BB-0620-FL-AR | a petición | |||||||||||||||
ZLX-8060-16 | a petición | |||||||||||||||
SLW-BB-0620-FL | a petición | |||||||||||||||
SLW-BB-0620-FL-AR | a petición | |||||||||||||||
SLWC-0620-FL-ES | a petición | |||||||||||||||
SLW-1030-BB-FLZ | a petición | |||||||||||||||
SLW-BB-0620-FLZ | a petición | |||||||||||||||
SLW-BB-0620-FLZ-AR | a petición | |||||||||||||||
SLW-BB-0630 | 2.13 | 2.36 | 0.79 | 1.57 | 1.77 | 51 | 4.41 | 0.71 | 0.05 | 1.02 | 0.55 | 0.43 | 0.27 | M8 | 6,835.74 MXN | |
SLW-BB-0660 | 3.35 | 2.36 | 0.79 | 2.8 | 2.99 | 51 | 0.05 | 1.02 | 0.43 | 0 | M8 | 7,714.61 MXN | ||||
SLWE-1040-BB | 2.91 | 2.72 | 1.14 | 2.36 | 2.36 | 56 | 5.08 | 0.94 | 0.06 | 1.18 | 0.75 | 0.43 | 0.27 | M8 | 5,972.07 MXN | |
SLWE-BB-1080 | 4.25 | 3.94 | 1.14 | 3.7 | 3.7 | 87 | 6.3 | 0.94 | 0.06 | 1.18 | 0.75 | 0.43 | 0.27 | M8 | 8,293.36 MXN | |
SLWE-BB-1660 | 4.09 | 3.94 | 1.46 | 3.31 | 3.39 | 82 | 6.69 | 1.38 | 0.06 | 1.38 | 0.89 | 0.59 | 0.35 | M10 | 10,735.04 MXN | |
SLWE-BB-2080 | 5.28 | 5.91 | 1.81 | 4.57 | 4.57 | 132 | 9.06 | 1.73 | 0.06 | 1.57 | 1.02 | 0.59 | 0.34 | M10 | 11,807.11 MXN | |
SLW-BB-25120 | 7.87 | 5.91 | 2.36 | 6.81 | 6.81 | 128 | 9.76 | 2.17 | 0.1 | 1.93 | 0.79 | 0.53 | M14 | 16,038.07 MXN |
Número de pedido | kt ±0,1 | sk | sg | kq | d | T | l2 | d2 | d2 Estándar | ha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLW-BB-16120 | 0.34 | 0.43 | M8 | 0.22 | 0.63 | 0.79 | TR14x3 | a petición | ||||
SLW-BB-1040 | 0.25 | 0.37 | M6 | 0.17 | 0.39 | 0.67 | TR10x2 | a petición | ||||
SLW-BB-1080 | 0.25 | 0.37 | M6 | 0.17 | 0.39 | 0.67 | TR10x2 | a petición | ||||
SLW-BB-10120 | 0.25 | 0.37 | M6 | 0.17 | 0.39 | 0.67 | TR10x2 | a petición | ||||
SLW-BB-1660 | 0.34 | 0.43 | M8 | 0.22 | 0.63 | 0.79 | TR14x4 | a petición | ||||
SLW-BB-2080 | 0.34 | 0.55 | M8 | 0.22 | 0.79 | 1.02 | 12 h9 | a petición | ||||
SLWC-0620-FL | a petición | |||||||||||
SLWC-0620-FL-AR | a petición | |||||||||||
SLW-XY-BB-0620-FL | a petición | |||||||||||
SLW-XY-BB-0620-FL-AR | a petición | |||||||||||
ZLX-8060-16 | a petición | |||||||||||
SLW-BB-0620-FL | a petición | |||||||||||
SLW-BB-0620-FL-AR | a petición | |||||||||||
SLWC-0620-FL-ES | a petición | |||||||||||
SLW-1030-BB-FLZ | a petición | |||||||||||
SLW-BB-0620-FLZ | a petición | |||||||||||
SLW-BB-0620-FLZ-AR | a petición | |||||||||||
SLW-BB-0630 | 0.31 | 0.28 | M4 | 0.08 | 0.24 | TR08x1,5 | 0.59 | TR08x1,5 | 0.37 | 6,835.74 MXN | ||
SLW-BB-0660 | 0.31 | 0.28 | M4 | 0.08 | 0.24 | TR08x1,5 | 0.59 | TR08x1,5 | 0.37 | 7,714.61 MXN | ||
SLWE-1040-BB | 0.25 | 0.37 | M6 | 0.17 | 0.39 | TR10x2 | 0.67 | TR10x2 | 6h9 | 0.57 | 5,972.07 MXN | |
SLWE-BB-1080 | 0.25 | 0.37 | M6 | 0.17 | 0.39 | TR10x2 | 0.67 | TR10x2 | 6h9 | 0.57 | 8,293.36 MXN | |
SLWE-BB-1660 | 0.34 | 0.43 | M8 | 0.22 | 0.63 | TR14x4 | 0.79 | TR14x4 | 8h9 | 0.73 | 10,735.04 MXN | |
SLWE-BB-2080 | 0.34 | 0.55 | M8 | 0.22 | 0.79 | TR18x4 | 1.02 | 12 h9 | 0 | 0.91 | 11,807.11 MXN | |
SLW-BB-25120 | 0.5 | 0.59 | M8 | 0.2 | 0.98 | TR24x5 | 1.5 | 14h9 | 14h9 | 1.18 | 16,038.07 MXN |