Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
Longitudes disponibles: 300, 500 y 1000 mm (los valores hacen referencia al área flexible).
Material del eje flexible: Acero pulido, protector de plástico: pieza de conexión Rilsan: acero inoxidable 1.4305
Compatibilidad con todos los diámetros de mecha (10, 12 y 14 mm).
Instalación versátil.
Diseño compacto.
Número de pedido | d1 | d2 | d3 | d4 | l2 | sg | E1 | E2 | E3 | L | Longitud total | n máx | T máx. | Radio mínimo de curvatura | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Nm] | [mm] | ||||||
FS-06-300-Z12X120-AA | 14H7 | 12h7 | 0.83 | 0.24 | 4.72 | M4 | 0.33 | 1.44 | 14.5 | 11.81 | 17.99 | 3.94 | 0.12 | 3,033.62 MXN | |||
FS-06-500-Z12X120-AA | 14H7 | 12h7 | 0.83 | 4.72 | M4 | 0.33 | 1.44 | 14.5 | 19.69 | 25.87 | 3.94 | 0.12 | 3,272.40 MXN | ||||
FS-08-500-Z12X120-AA | 14H7 | 12h7 | 0.83 | 0.31 | 4.72 | M4 | 0.33 | 1.44 | 14.5 | 19.69 | 25.87 | 3.94 | 0.18 | 3,705.81 MXN | |||
FS-08-1000-Z12X120-AA | 14H7 | 12h7 | 0.83 | 4.72 | M4 | 0.33 | 1.44 | 14.5 | 39.37 | 45.55 | 3.94 | 0.18 | 4,193.40 MXN |
Nº de art. | Versiones disponibles | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
STY-WT-213 | Aluminio, anodizado claro | SLW-/SLWE-1040 | ||||
STY-WT-214 | Aluminio, anodizado claro | SLW-/SLWE-1040 | ||||
STY-WT-215 |