Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
Protección de la cinta magnética.
Diversidad de opciones de fijación mediante roscas correderas
Freno manual instalado en el carro
Fijación autosoportada
Perfil AWMQ-20, longitud máx. 1,500 mm
Diseño compacto: carro con sensor integrado
Referencia | M máx. | L | B | B1 | B2 | H | H1 | E | Q | ts | f1 | f2 | A | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nm] | Soporte para eje + carro + carrera | h7 | |||||||||||||
QKM-01-20 | 0.39 | 28 + 94 | 28 | 3.7 | 1.77 | 2.28 | 6.1 | 1.81 | 0.79 | 0.24 | 0.18 | 15,5 | 1.3 | a petición | |
QKM-02-20 | 0.39 | 28 + 94 | 28 | 3.7 | 1.77 | 2.28 | 3.62 | 1.81 | 0.79 | 0.24 | 0.18 | 15,5 | 1.3 | a petición |
Especificaciones del indicador de medición | ||
---|---|---|
Método de medición | incremental, con función de valor absoluto a través del búfer de batería | |
display | Pantalla LCD con dígitos de 7,5 mm | |
Precisión de lectura | máx. 0,1 mm | Display/Rango del display | -99 999 …+99 999 |
Función | Dirección de los dígitos, coma decimal, unidad de medida (mm, pulgadas), activación de preconfiguración. | |
Suministro | Pilas de 1/2 AA y 3,6 V integradas; vida útil de hasta 4 años | |
Sensor magnético | Fijado de forma fiable (exterior) | Tipo de cojinete | Diferentes posibilidades de instalación |
Carcasa del conector | Plástico | |
Clase de protección | IP54 para el display sensor IP67 | |
Temperatura de funcionamiento | 0…+50°C | |
Humedad del aire | 35-85% | |
Velocidad (carrera) | máx. 2,5 m/s | |
Teclado | 3 botones de función. |