Elija el lugar de entrega

La selección de la página del país/región puede influir en varios factores como el precio, las opciones de envío y la disponibilidad del producto.
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
Sistema de medición digital con drylin® SLW

La mesa lineal drylin® SLW en tamaño de instalación 1080 se puede equipar con un nuevo sistema de medición digital y se adapta a cualquier requisito de una manera ideal. El trazo y la longitud de medición se pueden determinar individualmente, la pantalla en movimiento se puede configurar opcionalmente en metros y en pulgadas, y el punto 0 se puede configurar en cualquier posición. Además, la dirección de conteo se puede ajustar de forma manual y permite una lectura de dirección ergonómica.

Diseño compacto: carro con sensor integrado

Funcionamiento independiente de la fuente de alimentación principal

Cinta magnética integrada

Funcionamiento sin necesidad de lubricación

Múltiples accesorios disponibles


Aplicaciones más frecuentes:Ajustes de formato, ajustes de topes
Sistemas listos para instalar, con salida externa de datos

Productos de la gama:

Tamaños [mm]

Número de pedido A Al H E1 E2 E3 E4 l lt tk ts s ha d2 h3 b
SLWM-1080 4.25 7.56 1.14 3.7 3.7 137 5.91 9.29 0.87 0.43 0.27 0.26 0.57 TR10x2 3.54 1.97 a petición Añadir a la cesta de la compra
Más información sobre la pieza seleccionada:
3D-CAD 3D-CAD
Pedido de muestra Pedido de muestra
Consulta de precio Consulta de precio
myCatalog myCatalog
Información técnica
Pantalla multifunción Programable (contraseña protegida)
Configuración variable Dirección de cuenteo, coma decimal, unidad de medida (mm, pulgadas), activación opcional de valores preconfigurados
Precisión 0,1 mm
Velocidad máx. 2,5 m/s
Pantalla -99999, 99999
Funcionamiento Valor actual o deseado
Suministro de energía Batería 1/2 AA, 3,6 V
Vida útil de la batería 4 años
Sustitución de la batería En la parte delantera, en línea con los parámetros cuando está instalado
Temperatura de funcionamiento 0-50°C
Teclado 3 botones de función.
Altura de los dígitos de la pantalla 7,5 mm
Grado de protección de la carcasa Display IP54, Sensor IP67
Compatibilidad electromagnética 20004/108/CE

Especificaciones del indicador de medición
Método de medición incremental, con función de valor absoluto a través del búfer de batería
display Pantalla LCD con dígitos de 7,5 mm
Precisión de lectura máx. 0,1 mm
Display/Rango del display -99 999 …+99 999
Función Dirección de los dígitos, coma decimal, unidad de medida (mm, pulgadas), activación de preconfiguración.
Suministro Pilas de 1/2 AA y 3,6 V integradas; vida útil de hasta 4 años
Sensor magnético Fijado de forma fiable (exterior)
Tipo de cojinete Diferentes posibilidades de instalación
Carcasa del conector Plástico
Clase de protección IP54 para el display
sensor IP67
Temperatura de funcionamiento 0…+50°C
Humedad del aire 35-85%
Velocidad (carrera) máx. 2,5 m/s
Teclado 3 botones de función.


Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® GmbH en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus GmbH o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® GmbH puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® GmbH.