Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
Cinturón redondo ancho robusto
Ajuste de la correa en el centro del patín
Basado en los sistemas de guiado lineal drylin® W libres de lubricación
Nº de art. | Peso kg sin carrera | 100 mm de carrera | Máx. longitud de carrera | Transmisión | Perfil del dentado | Carga radial máx. | Material de la correa dentada | Tensión de la correa | Máx. velocidad | Máx. par de accionamiento | Par de accionamiento mínimo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm/rev] | [N] | [N] | [N] | ||||||||||
ZLW-20120-AL-02-S-200-H | 11.819 | 0.259 | 3000 | 5.67 | 8M | 675 | PU con alambre de acero | 750 | 984.25 | 11.07 | 0.04 | 26,637.52 MXN | |
ZLW-20120-ES-02-S-200-H | 11.819 | 0.259 | 3000 | 5.67 | 8M | 675 | PU con alambre de acero | 750 | 984.25 | 11.07 | 0.04 | 101,353.99 MXN | |
ZLW-20160-AL-02-S-200-H | 12.745 | 0.286 | 3000 | 5.67 | 8M | 675 | PU con alambre de acero | 750 | 984.25 | 11.07 | 0.04 | a petición | |
ZLW-20160-ES-02-S-200-H | 12.745 | 0.286 | 3000 | 5.67 | 8M | 675 | PU con alambre de acero | 750 | 984.25 | 11.07 | 0.04 | a petición | |
ZLW-20200-AL-02-S-200-H | 13.671 | 0.313 | 3000 | 5.67 | 8M | 675 | PU con alambre de acero | 750 | 984.25 | 11.07 | 0.04 | a petición | |
ZLW-20200-ES-02-S-200-H | 13.671 | 0.313 | 3000 | 5.67 | 8M | 675 | PU con alambre de acero | 750 | 984.25 | 11.07 | 0.04 | 109,607.79 MXN |
Nº de art. | Longitud del carro | Ancho de la correa | A | Al | H | E2 | E3 | E4 | C4 | lt | ha | lz | l | d2 | Máx. precisión en la posición | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h7 | |||||||||||||||||
ZLW-20120-AL-02-S-200-H | 200/250/300 | 20 | 0.04 | 7.87 | 2.48 | 6.06 | 182 | 1.57 | 240 | 3.86 | 1.12 | 27 | 15.59 | 0.55 | ±0,2 | 26,637.52 MXN | |
ZLW-20120-ES-02-S-200-H | 200/250/300 | 20 | 0.04 | 7.87 | 2.48 | 6.06 | 182 | 1.57 | 240 | 3.86 | 1.12 | 27 | 15.59 | 0.55 | ±0,2 | 101,353.99 MXN | |
ZLW-20160-AL-02-S-200-H | 200/250/300 | 20 | 0.04 | 7.87 | 2.48 | 7.64 | 182 | 3.15 | 240 | 3.86 | 1.12 | 27 | 15.59 | 0.55 | ±0,2 | a petición | |
ZLW-20160-ES-02-S-200-H | 200/250/300 | 20 | 0.04 | 7.87 | 2.48 | 7.64 | 182 | 3.15 | 240 | 3.86 | 1.12 | 27 | 15.59 | 0.55 | ±0,2 | a petición | |
ZLW-20200-AL-02-S-200-H | 200/250/300 | 20 | 0.04 | 7.87 | 2.48 | 9.21 | 182 | 4.72 | 240 | 3.86 | 1.12 | 27 | 15.59 | 0.55 | ±0,2 | a petición | |
ZLW-20200-ES-02-S-200-H | 200/250/300 | 20 | 0.04 | 7.87 | 2.48 | 9.21 | 182 | 4.72 | 240 | 3.86 | 1.12 | 27 | 15.59 | 0.55 | ±0,2 | 109,607.79 MXN |
Nº de art. | d3 | g3 | D | K | at | lt2 | lu | V | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Para DIN912 - M6 | [mm] | [mm] | [mm/rev] | |||||||
ZLW-20120-AL-02-S-200-H | 2.36 | M5 | 0.79 | M8 | 2.4 | 78 | 1.57 | 5.67 | 26,637.52 MXN | |
ZLW-20120-ES-02-S-200-H | 2.36 | M5 | 0.79 | M8 | 2.4 | 78 | 1.57 | 5.67 | 101,353.99 MXN | |
ZLW-20160-AL-02-S-200-H | 2.36 | M5 | 0.79 | M8 | 2.4 | 78 | 1.57 | 5.67 | a petición | |
ZLW-20160-ES-02-S-200-H | 2.36 | M5 | 0.79 | M8 | 2.4 | 78 | 1.57 | 5.67 | a petición | |
ZLW-20200-AL-02-S-200-H | 2.36 | M5 | 0.79 | M8 | 2.4 | 78 | 1.57 | 5.67 | a petición | |
ZLW-20200-ES-02-S-200-H | 2.36 | M5 | 0.79 | M8 | 2.4 | 78 | 1.57 | 5.67 | 109,607.79 MXN |