Elija el lugar de entrega

La selección de la página del país/región puede influir en varios factores como el precio, las opciones de envío y la disponibilidad del producto.
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
Imagen del producto

Sistemas energéticos para entornos duros

Cadenas portacables confeccionadas con cables especialmente diseñadas para entornos duros

Las cadenas portacables de igus ya se utilizan actualmente de forma fiable en diversas aplicaciones. Se utilizan, por ejemplo, en aplicaciones en entornos duros como en sistemas de suministro de energía a buques, en la industria del petróleo y el gas o en plataformas de perforación en tierra y offshore, y soportan las cargas más altas.
Todos los componentes están diseñados para unas condiciones ambientales extremadamente duras y son adecuados para la manipulación de cargas pesadas. Además, son resistentes a las temperaturas extremas, los productos químicos, la suciedad y el agua salada.  
 
No solo la cadena portacables en sí misma, sino también los cables eléctricos, los tubos hidráulicos o neumáticos y los conectores deben soportar las condiciones ambientales. Los conectores deben tener un  grado de protección adecuado para poder utilizarse en condiciones ambientales extremadamente duras.
 
 

El ensamblaje de tales sistemas a esta escala es cualquier cosa menos trivial. igus ofrece todos los componentes desde un mismo proveedor con su  sistema completo de cadena portacables,  el llamado sistema readychain, que se adapta a sus instalaciones.
 
En igus nos encargamos de la supervisión y ejecución de su proyecto de principio a fin : desde la evaluación in situ, la planificación del proyecto, la adquisición de todos los componentes, la confección, el testaje de los componentes individuales o del ensamblaje y el transporte hasta la instalación in situ.
Envíe su consulta ahora

Mejora tecnológica

Mejora tecnológica

  • Robustos y libres de corrosión: cadenas portacables para entornos duros
  • Optimizadas para la aplicación y listas para instalar
Reducción de costes

Reducción de costes

  • Ahorra un 68% en tiempo de montaje
  • Reducción del 89% en tiempo de adquisición 
  • Ahorro en herramientas de ensamblaje y prueba
Testado en el laboratorio de igus®

Testado en el laboratorio de igus®

  • Crimpados, soldados y sellados con resina epoxy
  • 100% probados  con Megger VLF Sinus 34kV
Ventaja ecológica

Ventaja ecológica

  • Componentes crudos duraderos (p. ej., Patton & Cooke, Amphenol o Proconect)
  • Componentes de igus® libres de lubricantes y resistentes a cargas permanentes

readychain® en plataformas de perforación terrestre

Uso de las cadenas portacables confeccionadas

Una plataforma de perforación terrestre se utiliza para perforar pozos de petróleo, gas o geotérmicos. Los sistemas modulares pueden empaquetarse por completo y transportarse a diferentes lugares.
Una vez que ha llegado a la nueva ubicación, la plataforma se ensambla de nuevo para perforar el siguiente agujero. Hay dos parámetros decisivos para la eficiencia económica del sistema: por un lado, el espacio de instalación del sistema, que debe ser lo más reducido posible para permitir que la plataforma se mueva con facilidad. Y por otro lado, el tiempo requerido para el traslado de la plataforma, ya que el sistema no es productivo durante este tiempo.
 
Aquí es donde se utilizan las cadenas portacables confeccionadas, es decir, los sistemas readychain . Dado que una cadena portacables se mueve a través de un carril de guiado en un  espacio de instalación fijo, el mástil puede fabricarse con un tamaño mucho más pequeño. Para acortar el tiempo de movimiento de la plataforma, el sistema readychain con Top Drive puede permanecer en el mástil durante el transporte del sistema.
 
Otra solución es utilizar el sistema  e-loop  como sustituto de los cables de perforación. Este también se suministra como un sistema readychain y, a diferencia de los equipos de perforación convencionales, ofrece las ventajas de un sistema de cadena portacables combinados con una cuerda de tracción de alta resistencia. 
Cadena portacables en una plataforma de perforación terrestre

readychain® en el suministro de energía a buques

Uso de una cadena portacables confeccionada: e-spool

Los buques deben ser abastecidos con energía desde tierra en los puertos para poder apagar los generadores auxiliares de diesel a bordo y así proteger el medio ambiente. Para ello, los buques deben estar conectados a un sistema de suministro por cable accesible a través de una conexión de enchufe estandarizada .
 
En la base marítima de Mongstad, en Noruega, que es muy frecuentada, se utiliza un sistema de igus fiable, robusto y flexible para el suministro de energía a buques.
Una  cadena portacables confeccionada e-spool  se integra en un contenedor de tres metros de largo que puede ser transportado por montacargas para colocar el sistema a lo largo de los diversos atracaderos.
El contenedor también protege el sistema de las duras condiciones ambientales y de los efectos de las actividades portuarias. El sistema readychain es una  solución sin anillo colector. Todos los cables están firmemente conectador, lo que también reduce el esfuerzo de mantenimiento.

Conectores de alta resistencia
Conectores de alta resistencia 2
Sistemas energéticos para entornos duros
Confección de alta resistencia 2

Solicitar confección

Imagen USP Solicite la confección individual
¿Necesita una solución completa especial y robusta para una aplicación en entornos duros? Explíquenos sus necesidades y fabricaremos un sistema de suministro de energía adaptado individualmente a su aplicación, que se entregará listo para su instalación o directamente montado.
Solicítelo aquí

Ejemplos de aplicaciones en entornos duros

Imagen USP Sistemas de suministro de energía en entornos duros
Las cadenas portacables de igus ya se utilizan de forma fiable en numerosas aplicaciones hoy en día: para el guiado y protección de los cables y tubos en plataformas petrolíferas, en acerías o en maquinaria pesada.  ¡Descúbralo usted mismo!
Ver ejemplos de aplicaciones

Sistema completo readychain

Sistema completo readychain Nos encargamos de principio a fin 
En igus nos encargamos de la supervisión y ejecución de su proyecto de principio a fin: desde la evaluación in situ, la planificación del proyecto, la adquisición de todos los componentes, la confección, el testaje de los componentes individuales o del ensamblaje y el transporte hasta la instalación in situ.
Ir al resumen de readychain



Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® GmbH en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus GmbH o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® GmbH puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® GmbH.