Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
La guía lineal WSR con cojinetes híbridos con ruedas drylin® W combina la funcionalidad y el diseño. Con una instalación lateral, se pueden mover puertas, tableros, estantes o pantallas. Y ahora de forma aún más y con menos esfuerzo. Esto es así porque los cojinetes híbridos drylin® W ahora también están disponibles con rodamientos de bolas de funcionamiento suave. La combinación de la alineación optimizada de las ruedas simples/dobles y los rodamientos de bolas integrados (BB) reduce el coeficiente de fricción a la mitad y, por lo tanto, hace que los cojinetes resulten idóneos para ajustes manuales. Los dos modelos de cojinetes con ruedas ,WJRM-31-10-BB y WJRM-41-10-BB, complementan el sistema modular de la guía lineal drylin® W con cojinetes híbridos con ruedas.