Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
Protege el carro y cubre con un diseño elegante los extremos gracias a las tapas para rieles WSR-10-120 drylin® W.
La nueva generación de patines con ruedas hace que mover cargas sea todavía más fácil. El diseño en tándem con dos ruedas ofrece el doble de capacidad de carga que los patines con una sola rueda.
Déjese inspirar por el nuevo diseño lineal de drylin® expert. Con la selección del sistema y algunos detalles de la aplicación, recibirá información sobre la idoneidad y la vida útil y podrá elegir entre los sistemas lineales adecuados.
La posición del carro lineal puede asegurarse con una palanca. Una banda de elastómero mantiene el carro en su sitio.
Del estudio al producto. igus® presenta una nueva variante del carro lineal de tipo clip. Este nuevo desarrollo combina el práctico mecanismo de montaje y desmontaje del carro con una función de sujeción.
Guiado lineal deslizante: sustituir componentes nunca ha sido tan fácil gracias a los carros drylin® W con las mismas dimensiones que los sistemas de recirculación de bolas.
Con la nueva serie de patines lineales drylin® W, simplificamos el cambio de los sistemas de recirculación de bolas a un sistema de guiado lineal con cojinetes. Ahora, por primera vez, en sectores en los que se exige el uso de acero inoxidable por la normativa legal y se requiere resistencia a la corrosión y a los productos químicos.
Las nuevas carcasas WJ200UMS en los tamaños de instalación 10 y 16 son más compactas que nunca. Los agujeros para los tornillos del nuevo diseño de carcasa lineal están situados en el interior del carril, lo que reduce la anchura del sistema lineal en un 20%. Al utilizarse en paralelo con carriles dobles, se dispone de más espacio de instalación en ambos lados o el diseño puede hacerse más estrecho.
Los nuevos patines WJ200QMS pueden reducir la anchura del sistema lineal en un 20%.
La serie de carcasas lineales de diseño estrecho con agujeros de montaje colocados en el interior ahora también está disponible en la versión tándem. Diseño compacto combinado con una longitud de guía doble para facilitar la instalación sin necesidad de alineación. Adecuado para su uso con rieles simples y dobles.
Al desplazar los orificios de fijación hacia el interior del carril, la anchura de los carros puede reducirse hasta un 24%.
Con el nuevo patín lineal i.Sense drylin®, las pruebas de funcionamiento y de desgaste se realizan simplemente pulsando un botón. Sin necesidad de integrarse en entornos TI, por lo que no se producen problemas de interfaz. Si parpadea la luz verde significa que todo está correcto, y el patín lineal puede seguir funcionando. Si se enciende el led rojo, se recomienda un cambio del cojinete, lo que puede realizarse fácilmente: se necesitan menos de 30 segundos y puede hacerse directamente en el raíl, sin necesidad de desmontarlo. Además de los tamaños de instalación 10 y 16, el carro i.Sense ahora también está disponible en el tamaño de instalación 20, y es adecuado para los módulos de correa dentada drylin® de la gama modular, y también como base en la robótica como 7.º eje.
El carro puede montarse y desmontarse del riel mediante un mecanismo de clip.
Con el nuevo sistema de eje lineal drylin® en tamaño de instalación 20, igus® ofrece por primera vez una interesante variante de acero inoxidable desarrollada siguiendo las normas del diseño higiénico. El acero inoxidable resistente a la corrosión y el diseño liso y redondeado permiten una limpieza rápida y un rápido drenaje de los productos utilizados en este proceso.
Todos los componentes se han desarrollado de acuerdo con las normas de diseño higiénico para una limpieza fácil y eficaz. Para ello, se utilizan elementos de deslizamiento igus® fabricados con el material iglidur® A160, que cumple con los requisitos de la FDA y el Reglamento (UE) n.º 10/2011.
Los cojinetes híbridos con ruedas drylin® W cuentan con una o dos ruedas integradas para facilitar el desplazamiento, todo ello sin necesidad de lubricación ni mantenimiento. Para el perfil de riel ancho drylin® W WS-16-120, igus® ha ampliado la gama de productos con un patín lineal con ruedas compatible que ofrece una amplia superficie de apoyo gracias a la gran distancia entre ejes de 120 mm.
La nueva herramienta online para cojinetes híbridos con ruedas admite todos los ideales en el diseño. Permite determinar online las posiciones de montaje, los cojinetes compatibles recomendados, las fuerzas de desplazamiento y la vida útil prevista.
Extrema facilidad de uso y nueva libertad de diseño Hasta un 40% mejor coeficiente de fricción y la ampliación de la regla de diseño de 2:1 a 3:1.
Las guías mini drylin® T son ideales para ajustes en espacios de instalación pequeños y limitados. Para los tamaños de instalación 09, 12 y 15 hemos desarrollado nuevos carros lineales con precarga de muelle seleccionable. Estos presentan fuerzas de desplazamiento definidas y un funcionamiento silencioso y sin traqueteos.
Los cojinetes lineales fabricados totalmente de plástico son robustos y de fácil manipulación. El nuevo cojinete de plástico iglidur® A160 cumple así con las exigencias de la industria alimentaria (FDA y UE n.º 10/2011).
Una mayor rigidez en el punto de funcionamiento caracteriza a los cojinetes lineales de la serie W360CM para guías de eje redondo drylin® R.
Carcasas lineales hechas de polímero igus® P4 100% reciclado y elementos de deslizamiento de iglidur® J4 con alto contenido de material reciclado. Los alojamientos lineales separables también permiten una rápida sustitución de los cojinetes directamente en el eje lineal.
Para las extracciones cerca de estufas o chimeneas, igus® ha desarrollado el extractor telescópico NT-35-HT. Gracias al elemento deslizante de iglidur® Q2, la extracción es resistente hasta una temperatura de 130°C.
El tope para rieles NSVK puede colocarse y fijarse de forma variable en cualquier punto del riel. No solo asegura el carro, sino que también se trata de una tapa discreta que incluye el recubrimiento de los bordes.
Fáciles de ajustar a la vez que muy robustos: así son los cojinetes híbridos con ruedas drylin® W Los nuevos cojinetes con ruedas en tándem permiten soportar mayores cargas. La estructura pendular integrada garantiza que las ruedas absorban la carga de manera uniforme. Los cojinetes con ruedas en tándem están disponibles en tamaños de instalación de ø 10 y 20 mm, adecuados para los raíles lineales drylin® WS-10 y WS-20.