Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
Fácil transición a la tecnología de cojinetes de fricción posible gracias a las dimensiones que cumplen con las normas industriales japonesas (JIS). Existe una amplia gama de ejes redondos compatibles, incluyendo opciones de mecanizado a medida.
Carro lineal drylin® T en cuatro tamaños con freno manual integrado. El ajuste de la holgura se realiza directamente en el carro.
Los usuarios pueden elegir entre sistemas de guiado lineal listos para instalar y diferentes componentes.
Extrema facilidad de uso y mayor libertad de diseño. Ahora también con precarga.
Mesa lineal precargada de perfil extremadamente plano, raíles negros y carro lineal para un ajuste preciso.
Sistema experto para guías lineales drylin®
Encuentre la solución adecuada para su aplicación: Seleccione la posición de instalación, introduzca los parámetros de la aplicación, seleccione el sistema y realice el pedido.
Elementos deslizantes drylin® R fabricados con iglidur® J4 con un alto contenido de material reciclado y una reducción de la huella de CO2 del 60%
Para ejes redondos drylin® R con diámetros de 12-40 mm y guías lineales drylin® W con diámetros de 10-25 mm
La nueva generación de guías telescópicas NT-35-P con precarga y funcionamiento suave.
Guía telescópica sin vibraciones gracias al mecanismo de precarga del muelle
La posición del carro lineal puede asegurarse con una palanca. Una banda de elastómero mantiene el carro en su sitio.
Protege el carro y cubre con un diseño elegante los extremos gracias a las tapas para rieles WSR-10-120 drylin® W.
La nueva generación de patines con ruedas hace que mover cargas sea todavía más fácil. El diseño en tándem con dos ruedas ofrece el doble de capacidad de carga que los patines con una sola rueda.