Elija el lugar de entrega

La selección de la página del país/región puede influir en varios factores como el precio, las opciones de envío y la disponibilidad del producto.
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
Soportes de plástico para husillo

Ampliación de la gama con los nuevos soportes de plástico para husillos dryspin® con cojinetes fijos

Último diseño preliminar

Este diseño combina bloques de plástico reforzados con un anillo de fijación metálico y cojinetes iglidur® para la versión de cojinete fijo, y solo los bloques de plástico con un elemento deslizante especial iglidur® para la versión de cojinete flotante. En cuanto al tamaño, presenta exactamente las dimensiones que los soportes para husillo de metal. Además, son hasta un 60% más económicos y un 80% más ligeros en comparación con los soportes metálicos convencionales. Los nuevos soportes de plástico con cojinetes fijos están disponibles en cuatro tamaños:

SLSP-S6-FL
SLSP-S8-FL
SLSP-S10-FL
SLSP-S12-FL
 
Contacte con un experto aquí
Tamaño de rosca

Mejora tecnológica

  • Nuevo diseño de soporte para husillo en cuatro nuevos tamaños para facilitar el apoyo del husillo
  • Mismo tamaño que los soportes para husillo disponibles en el mercado, lo que permite una sustitución 1:1
  • Ahorro de peso de hasta el 80% en comparación con los soportes metálicos disponibles en el mercado con las mismas dimensiones de conexión
  • Fácil instalación
Soportes de plástico para husillo

Reducción de costes

  • Diseño económico optimizado para el moldeo por inyección
  • Ahorro de costes de hasta un 60% en comparación con los soportes para husillo metálicos disponibles en el mercado con las mismas dimensiones de conexión
  • No necesita mantenimiento
  • Diseño variable para todas las roscas en tamaños de instalación de Ø 6 mm-12 mm gracias a los anillos de sujeción sin rosca
Soportes de plástico para husillo

Testado en el laboratorio de igus®

  • Este estudio se desarrolló a partir de las peticiones de los clientes según nuestro objetivo: rentable, ligero y sin lubricación
  • ¿Tiene sugerencias e ideas para este estudio o le gustaría probarlo? No dude en ponerse en contactarnos
Soportes de plástico para husillo

Ventaja ecológica

  • Funcionamiento sin necesidad de lubricación
  • Método ideal para la construcción ligera
  • igus® ha invertido en Mura Technology desde el principio, promoviendo así el reciclaje químico. De residuos plásticos a petróleo crudo en 20 minutos: igus hydroprs

Gama de producto

Máxima precisión de posicionamiento

Referencia
A [mm]
H [mm]
h1 [mm]
lt [mm]
ts [mm]
d1 [mm]
E1 [mm]
Capacidad de carga estática máx. [N]
Peso [g]
SLSP-S6-FL
42
26
13
20
5,5
6
30
150
20
SLSP-S8-FL
52
34
17
23
6,6
8
38
150
35
SLSP-S10-FL
70
50
25
24
9,0
10
52
350
69
SLSP-S12-FL
70
50
25
24
9,0
12
52
350
76

Nuevos tamaños de soportes de plástico para husillo dryspin® con cojinetes fijos


Otros datos importantes:


Mayor eficacia y vida útil

Esto es lo que puede hacer la tecnología dryspin®

La tecnología patentada de rosca helicoidal dryspin fue desarrollada por igus en 2013, y ofrece numerosas ventajas en comparación con las roscas de paso largo convencionales. Gracias al ángulo de rosca plano, convierte la fuerza ejercida de forma eficiente en un movimiento de traslación. Con formas y propiedades en perfecto equilibro entre las tuercas plásticas y los husillos, dryspin ofrece roscas helicoidales más eficientes y con una mayor vida útil. Al suavizar los ángulos de los dientes de los husillos, se ha reducido la superficie de contacto entre estos y las tuercas, por lo que el movimiento del sistema no presenta vibraciones ni genera ruido.
 
Los espacios amplios entre las roscas individuales dryspin proporcionan una mayor cantidad (factor 1,3) de plásticos optimizados tribológicamente en las roscas. Un material más resistente al desgaste y un mayor grado de eficiencia son decisivos para una vida útil que se multiplica por 5 en comparación con las roscas helicoidales convencionales.
Más información

Pruebe usted mismo la tecnología dryspin®

Con una muestra de un conjunto de tuerca y husillo gratuito

Tener una muestra real en las manos es importante para obtener una impresión completa del componente. Por esta razón, estaremos encantados de enviarte una muestra de nuestros conjuntos de tuerca y husillo dryspin. Hemos resumido todas las características y ventajas de los conjuntos de tuerca y husillo dryspin en esta muestra para usted. Compruébelo usted mismo y, si tiene alguna duda, nuestros expertos estarán encantados de ayudarle.
Solicite aquí una muestra gratuita


Envíe un formulario de contacto:

Formulario de contacto
Formulario de contacto

Obtenga más información:

Imagen USP
Páginas sobre dryspin



Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® GmbH en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus GmbH o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® GmbH puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® GmbH.