Elija el lugar de entrega

La selección de la página del país/región puede influir en varios factores como el precio, las opciones de envío y la disponibilidad del producto.
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
Nuevos tamaños de husillos

De funcionamiento suave, silenciosos y de larga duración

Nuevos tamaños dryspin®: ampliación de la gama de productos de roscas deslizantes y de paso largo

Los husillos helicoidales forman parte de nuestra gama dryspin®, desarrollada específicamente para aplicaciones rápidas y eficientes. Estos componentes están disponibles en una variedad de roscas: desde DS4x2,4 hasta DS18x100. La gama de husillos también ofrece pasos pequeños con las conocidas ventajas de dryspin®.

Funcionamiento silencioso y sin vibraciones 
► Mecanizado de husillos online sin necesidad de conocimientos previos de CAD
► Vida útil calculable online
► Longitud requerida sin desperdicio
► Hasta un 30% más duraderos gracias a la asimetría de la rosca
 
Descúbralos en la tienda online

Ahorro con husillos: datos técnicos y gama de productos [mm]

Todos los husillos dryspin® pueden mecanizarse a medida. Puede configurarlos online o enviarnos su dibujo y le proporcionaremos un presupuesto con la máxima rapidez.
Referencia
Rosca
d1 (-0,1)
d3 (-0,1)
P
L máx.
Peso (kg)
Número de engranajes
Ángulo de paso (º)
DST-LS-10x20-R-□-ES
DS10x20
10
7,0
20
1.000
0,44
6
32,48
DST-LS-12.7x10-R-□-ES
DS12.7x10
12,7
9,6
10
1.000
0,81
4
14,07
DST-LS-25x5-R-□-ES
DS25x5
25 (-0,25)
20,6
5
1.000
3,18
1
3,64
□ = longitud variable
 
  • Silencioso gracias a la geometría de la rosca 
  • Hasta un 30% más de vida útil que los husillos convencionales gracias a la asimetría de la rosca
  • Pruebas en curso en el laboratorio de pruebas interno 
  • Funcionamiento sin lubricación y de fácil limpieza gracias al acero inoxidable AISI 304 resistente a la corrosión
  • Herramienta online gratuita para el mecanizado de husillos sin conocimientos previos de CAD, con dibujos acotados en 2D y el precio en tiempo real

Los nuevos tamaños de los husillos dryspin® de un vistazo


Otros datos importantes:


Geometría de la rosca dryspin®

Alternativa superior a las roscas trapezoidales: con funcionamiento suave y baja vibración

¿Qué son los conjuntos de tuerca y husillo?
Los conjuntos de tuerca y husillo son componentes esenciales de accionamiento, y básicamente se encargan de convertir de manera repetitiva un movimiento rotatorio en un movimiento lineal en ciclos regulares. La tecnología de husillos dryspin® fue patentada en 2014. Al crearla, se puso un énfasis particular en incrementar la durabilidad y optimizar la eficiencia de los sistemas. La gama de productos dryspin® incluye husillos helicoidales hechos de acero inoxidable o aluminio junto con las correspondientes tuercas, las cuales están fabricadas con polímeros de alto rendimiento igus® y disponibles con pasos de 1 a 100 mm. La geometría de rosca dryspin® representa una evolución de las tecnologías de rosca convencionales, como las roscas métricas y trapezoidales. La tecnología de husillos dryspin® presenta numerosas ventajas con respecto a las geometrías de husillos convencionales.
¿Cómo se puede saber la dirección de la rosca del husillo?
La dirección de rotación de una rosca, ya sea a la derecha o a la izquierda, puede determinarse fácilmente mediante una inspección visual sencilla. Si se observa el husillo desde la parte frontal, se aprecia mejor la distinción entre las roscas izquierdas y derechas.  En los husillos con rosca a derechas, los flancos de la rosca ascienden desde la parte inferior izquierda hasta la parte superior a la derecha. En las especificaciones de fabricación, las roscas derechas a menudo se identifican con las letras "RH", por ejemplo, DS10x20-RH. Más información.

¿Qué significa autoblocante?
El término "autoblocante" significa que las tuercas y los husillos no pueden desplazarse sin aplicar una fuerza externa. Sin embargo, cuando la fricción estática aumenta, el sistema pierde su capacidad de autobloqueo, tal y como sucede en los conjuntos de tuerca y husillo helicoidales. Los sistemas de accionamiento de husillo trapezoidal de múltiples entradas mantienen una función de "autobloqueo residual", mientras que los sistemas de husillo helicoidal carecen de esta característica de autobloqueo. Dado que la capacidad de autobloqueo depende tanto del ángulo de paso como del coeficiente de fricción del par deslizante, puede producirse una pérdida de autobloqueo con coeficientes de fricción muy bajos, incluso en roscas trapezoidales de una sola entrada. Más información. 

Funcionamiento sin ruido ni vibraciones y velocidades más altas
La geometría de rosca dryspin® reduce la superficie de contacto que podría causar ruido entre la tuerca y el husillo, gracias a los flancos de diente redondeados y a las tolerancias de fabricación más estrictas. Esto se debe a que cuando mayor es el contacto de dos superficies en movimiento, más vibraciones se transmiten, lo que puede manifestarse como un traqueteo o un chirrido. Esto significa que es posible alcanzar velocidades de desplazamiento superiores sin generar el ruido asociado.

Hasta un 30% más de vida útil gracias a la asimetría de las roscas
Gracias a la mayor separación entre los pasos de rosca individuales en dryspin®, la rosca se ajusta perfectamente a las propiedades de los plásticos de alto rendimiento de igus® sin necesidad de lubricación. La cantidad del plástico optimizado desde el punto de vista tribológico en los pasos de rosca se puede incrementar en un factor de 1,3. La importancia de un material con mayor resistencia al desgaste y mayores niveles de eficacia es fundamental para lograr una vida útil hasta cinco veces mayor en comparación con las geometrías de rosca convencionales. Más información.

¿Pueden lubricarse los husillos de plástico?
igus® aboga por componentes sin necesidad de lubricación, diseñados para funcionar perfectamente sin ella. Hay una creencia generalizada de que aplicar lubricante a ciertos productos es necesario para prevenir bloqueos y garantizar un movimiento fluido. Sin embargo, se pasa por alto que la lubricación no es obligatoria para todos los productos. En el caso de las tuercas de igus®, la lubricación no es necesaria, aunque es una opción. Es fundamental verificar la compatibilidad con los lubricantes que se deseen aplicar.

Pruebe usted mismo la tecnología dryspin®

Con una muestra de un conjunto de tuerca y husillo gratuito

Tener una muestra real en las manos es importante para obtener una impresión completa del componente. Por esta razón, estaremos encantados de enviarte una muestra de nuestros conjuntos de tuerca y husillo dryspin. Hemos resumido todas las características y ventajas de los conjuntos de tuerca y husillo dryspin en esta muestra para usted. Compruébelo usted mismo y, si tiene alguna duda, nuestros expertos estarán encantados de ayudarle.
Solicite aquí una muestra gratuita


Envíe un formulario de contacto:

Formulario de contacto
Formulario de contacto

Obtenga más información:

Imagen USP
Páginas sobre dryspin



Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® GmbH en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus GmbH o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® GmbH puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® GmbH.