Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
Propiedades generales | Unidad | iglidur® L350 | Método de prueba |
Densidad | g/cm³ | 1,54 | |
Color | Gris oscuro | ||
Absorción de humedad máxima con 23°C/50% r. F. | Peso % | 0,4 | DIN 53495 |
Absorción de agua máxima | Peso % | 1,4 | |
Coeficiente de fricción deslizante, dinámico, contra acero | µ | 0,07 – 0,18 | |
Coeficiente pv, máx. (seco) | MPa x m/s | 3,00 | |
Propiedades mecánicas | |||
E-módulo flexible | MPa | 15.882 | DIN 53457 |
Resistencia a la flexión a +20°C | MPa | 210 | DIN 53452 |
Resistencia a la presión | MPa | 210 | |
Presión sobre superficie máx. recomendada (20°C) | MPa | 59 | |
Dureza Shore D | 80 | DIN 53505 | |
Propiedades físicas y térmicas | |||
Temperatura de aplicación superior por tiempo prolongado | °C | +180 | |
Temperatura de aplicación superior por tiempo corto | °C | +210 | |
Temperatura de aplicación inferior | °C | -100 | |
Capacidad de conductividad térmica | [W/m x K] | 0,61 | ASTM C 177 |
Coeficiente de expansión por calor (a 23°C) | [K-1 x 10-5] | 7 | DIN 53752 |
Propiedades eléctricas | |||
Resistencia vertical específica | Ωcm | > 105 | DIN IEC 93 |
Resistencia superficial | Ω | > 105 | DIN 53482 |
Medio | Resistencia |
Alcoholes | + |
Hidrocarburos | + hasta 0 |
Grasas, aceites, sin aditivos | + |
Combustible | + |
Ácidos diluidos | + |
Ácidos fuertes | + |
Bases diluidas | + |
Bases fuertes | + |
Resistencia vertical específica | > 105 Ωcm |
Resistencia superficial | > 105 Ω |
Con temperaturas ascendentes, la resistencia a la presión de los rodamientos deslizantes iglidur® L350 disminuye. El gráfico 02 clarifica esta relación. La presión sobre superficie máx. recomendada representa una característica mecánica del material. No se pueden sacar conclusiones para la tribología de ello
m/s | Rotatorio | Oscilante | Linear |
Duradero | 3,0 | 1,5 | 4,0 |
Por tiempo corto | 4,0 | 3,0 | 6,0 |
iglidur® L350 | Temperatura de aplicación |
inferior | - 100 °C |
superior, por tiempo prolongado | + 180 °C |
superior, por tiempo corto | + 210 °C |
además asegurar axial a partir de | + 140 °C |
iglidur® A300 | Seco | Grasa | Aceite | Agua |
Coeficientes de fricción µ | 0,07 - 0,18 | 0,06 | 0,04 | 0,03 |
Diámetro d1 [mm] | Eje cilíndrico h9 [mm] | iglidur® A350 F10 [mm] | Carcasa H7 [mm] |
Hasta 3 | +0,000 +0,010 | +0,006 +0,046 | –0,025 +0,000 |
> 3 hasta 6 | +0,000 +0,012 | +0,010 +0,058 | –0,030 +0,000 |
> 6 hasta 10 | +0,000 +0,015 | +0,013 +0,071 | –0,036 +0,000 |
> 10 hasta 18 | +0,000 +0,018 | +0,016 +0,086 | –0,043 +0,000 |
> 18 hasta 30 | +0,000 +0,021 | +0,020 +0,104 | –0,052 +0,000 |
> 30 hasta 50 | +0,000 +0,025 | +0,025 +0,125 | –0,062 +0,000 |
> 50 hasta 80 | +0,000 +0,030 | +0,030 +0,150 | –0,074 +0,000 |
> 80 hasta 120 | +0,000 +0,035 | +0,036 +0,176 | –0,087 +0,000 |
> 120 hasta 180 | +0,000 +0,040 | +0,043 +0,203 | +0,000 +0,100 |