Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
Resistentes a temperaturas altas y entornos duros
Carga estática elevada al estar formados por una capa externa de metal
Capa de deslizamiento fina y blanda
Funcionalidad limitada con movimientos pivotantes y cargas altas
Costes adicionales si se solicita una versión resistente a la corrosión
Sensibilidad con cargas en los extremos
Posibles daños en la capa deslizante durante la instalación
Diseño homogéneo (sin capas)
Larga vida útil con cualquier tipo de movimiento
100 % resistentes a la corrosión
Económicos
Muy resistentes a entornos exigentes
Conformes a la directiva RoHS
Peso ligero
Resistentes a la suciedad
Alta amortiguación de vibraciones
Resistentes a cargas en los extremos
Compatibles con ejes blandos low cost