Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
Compatibilidad con husillos de diferentes pasos
Ajuste manual e independiente de los carros
Guía lineal sin lubricación basada en el perfil drylin® W
Funcionamiento manual o motorizado
Número de pedido | Longitud de la carrera | Peso del eje | Máx. capacidad de carga estática | material del soporte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [kg] | adicional (por 100 mm) | axial [N] | radial [N] | ||||
SLWT-16120 | a petición | |||||||
SLWT-BB-16120 | a petición | |||||||
SLWT-1080 | 750 | 1.6 | 0.168 | 157.5 | 630 | 10,027.88 MXN | ||
SLWT-10120 | 750 | 2.3 | 0.155 | 157.5 | 630 | a petición | ||
SLWT-BB-10120 | 750 | 2.3 | 0.242 | 157.5 | 630 | a petición |
Número de pedido | A | Al | H | E1 | E2 | E3 | l | hw | f | lt | tk | ts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0,3 | -0,3 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,1 | |||||||
SLWT-16120 | ||||||||||||
SLWT-BB-16120 | ||||||||||||
SLWT-1080 | 4.25 | 3.94 | 1.14 | 3.7 | 3.7 | 87 | 9.61 | 0.94 | 0.06 | 0.87 | 0.43 | 0.27 |
SLWT-10120 | 6.06 | 3.94 | 1.18 | 5.51 | 5.51 | 87 | 14.17 | 0.94 | 0.59 | 1.18 | 0.43 | 0.27 |
SLWT-BB-10120 | 6.06 | 3.94 | 1.14 | 5.51 | 5.51 | 87 | 14.17 | 0.94 | 0.06 | 1.18 | 0.43 | 0.27 |
Número de pedido | tg | kt | sk | s | sg | kq | d | T | l2 | d2 | d2 | ha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estándar | Alternativa | |||||||||||
SLWT-16120 | ||||||||||||
SLWT-BB-16120 | ||||||||||||
SLWT-1080 | M8 | 0.25 | 0.37 | 0.26 | M6 | 0.17 | 0.39 | TR10x2 | 0.67 | TR10x2 | 6h9 | 0.57 |
SLWT-10120 | M8 | 2.52 | 3.74 | 2.6 | M6 | 1.73 | 0.39 | TR10x2 | 0.67 | TR10x2 | 6h9 | 0.57 |
SLWT-BB-10120 | M8 | 0.25 | 0.37 | 0.26 | M6 | 0.17 | 0.39 | TR10x2 | 0.67 | TR10x2 | 0.57 |