Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
Bajo la carcasa del patín hace falta una protección para las rocas que se desprenden. Además, los cables tienen que ir guiados de forma segura para que puedan sacarse las baterías sin problemas para el mantenimiento. Por tanto, se suelen usar cadenas portacables y cables robustos en las cajas de batería de los trenes. Los dos componentes están disponibles con readychain®. Es una cadena portacables confeccionada que incluye los cables necesarios.
Las cadenas portacables de igus® se caracterizan por su ligereza particular. Además, se construyen para que sean especialmente robustos y duraderos. Si se combinan con los cables chainflex® se convierte en una combinación particularmente segura, con la que se pueden evitar roturas de cables y efectos tirabuzón. Los cables chainflex® extremadamente robustos pueden soportar radios de flexión extremadamente pequeños y se han desarrollado especialmente para movimientos de torsión. Además, los cables chainflex® tienen una garantía de 36 meses. Las cadenas portacables e-chain® y los cables chainflex® también están disponibles en la versión aprobada EN-45545-.
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h