Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
En las cabinas de conductor modernas se necesita un ajuste limpio y silencioso para obtener la máxima comodidad. Además, los paneles de control con altura ajustable y los reposapiés completan el estándar de ergonomía. Se usan conjuntos de tuerca y husillo dryspin® para ajustar los paneles de control y los reposapiés arriba y abajo. A estos se añaden cadenas portacables, para un guiado seguro de los cables, y cables chainflex® , que son particularmente robustos y garantizan un suministro de energía y de datos a prueba de fallos.
Todos estos componentes de igus® están fabricados con plásticos de alto rendimiento iglidur® que no necesitan lubricación adicional y, por tanto, son libres de mantenimiento. Contienen lubricantes sólidos y se autolubrican. Se probaron en el test de ácido del laboratorio de pruebas de igus® y tienen una alta resistencia al desgaste. Según los resultados del laboratorio de pruebas, puede calcular su vida útil con las herramientas en línea gratuitas de igus®.
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h