Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
Tanto si hay un movimiento pivotante como lineal existen cojinetes iglidur® (enrollados o inyectados) y arandelas de fricción adecuados fabricados con plásticos de alto rendimiento. Gracias a las distintas propiedades de los materiales, tanto los cojinetes como las arandelas de fricción pueden fabricarse a medida de las condiciones de la aplicación.
Si las bases se equipan con cojinetes iglidur® o arandelas de fricción, se obtienen más ventajas además de la resistencia al desgaste. Permiten una funcionalidad perfecta incluso con impactos y suciedad y son resistentes a la corrosión. Todos los materiales iglidur® contienen lubricantes sólidos incorporados, que los hace libres de lubricación y mantenimiento. Al ser libres de lubricación, los cojinetes son muy resistentes a las inclemencias ambientales y se adaptan perfectamente a las bases. Siempre se garantiza la funcionalidad, incluso con grandes cantidades de polvo o nieve. Además, se caracterizan por tener una alta capacidad de carga y una larga vida útil, que puede calcularse con la herramienta en línea gratuita de igus®.
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h