Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
Puede elegir entre una amplia gama de materiales, de manera que encontrará un material de cojinete y de aro de pistón adecuado para cada eje, ya sea blando o duro. Los materiales iglidur se someten a pruebas exhaustivas en el laboratorio de igus, cuyos resultados le permiten calcular su vida útil con las herramientas online gratuitas de igus.
En los vehículos carretera-ferrocarril con plataformas o grúas se utilizan cadenas portacables y cables chainflex, ya que ambos componentes se caracterizan por una capacidad de carga extrema. Las cadenas portacables de igus® también se someten a pruebas rigurosas para asegurar su durabilidad y resistencia ante condiciones climáticas diversas, vibraciones, impactos y cargas pesadas. Además, su material y diseño contribuyen a la disminución del peso. Equipar las cadenas portacables con cables chainflex a prueba de fallos aumenta considerablemente la vida útil del sistema gracias al diseño de estos cables, desarrollados para soportar cargas elevadas, radios de flexión pequeños y movimientos de torsión, con una garantía de 36 meses. Además, los cables chainflex son resistentes a la intemperie y resisten tanto el calor como el frío incluso con el uso continuo.
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h