Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
Resistencia a la corrosión: fabricado íntegramente con componentes de polímero
2Sistema económico: se puede suministrar como un conjunto con un sistema de cadena portacables
3Ahorro de tiempo: montaje fácil y rápido
4Kits de montaje en 2 versiones:
01) Con travesaño para una anchura definida
02) Perfil C para una mayor gama de anchuras
Ahorro de tiempo con instalaciones rápidas
Muy ligero gracias a los componentes de plástico y más silencioso que los carriles de guiado fabricados con metales
Económicos
Resistente a la corrosión
Modo de deslizamiento: velocidad máxima de 1 m/s
Modo autosoportado (guidelite como carril de guiado): velocidad máxima de 5 m/s, no se excluyen velocidades superiores, consúltenos para obtener ayuda
Sistema de caja de herramientas, disponible en stock
Carro de riego (riego de plantas en maceta)
Para aplicaciones con un bajo número de ciclos, baja velocidad y baja carga adicional
Como carril de guiado económico para aplicaciones autosoportadas
E2/000 |
---|
●2500 |
●2700 |
●3500 |
E4.1 |
●E4.21 |
●E4.28 |
●E4.32 |
Soportes de guiado
2Riel guía de plástico
3Separador, con clip
Descripción | Referencia |
---|---|
Conjunto de instalación con separador para una anchura fija, compuesto por | 9GL.64.50.450.XX |
2 x terminal angular de guiado + 1 x separador | (XX = índice de anchura del separador) |
Kit de raíles guía (izquierda y derecha) | 9GL.64.30.2000 |
en la longitud indicada (estándar: 2.000 mm) | |
Módulo de alimentación que guía el ramal superior de la cadena portacables, 2.000 mm | 9GL.64.80.Serie.450.XX |
Solo para cadenas portacables con ruedas de las series 2700R y 3500R con alimentación central | (XX = índice de anchura del separador) |
Anexe la referencia con el índice de anchura XXX que aparece en la tabla. | Ejemplo: 9GL.64.50.450.05 |
E2/000 |
---|
●1500 |
●2500 |
●2700 |
●3500 |
E4.1 |
●E4.21 |
●E4.28 |
●E4.32 |
Soportes de guiado
2Riel guía de plástico
4Conjunto de tornillos M8
5Perfil C
Descripción | Referencia: |
---|---|
Juego de instalación con perfil C, compuesto por | 9GL.64.50.LLL |
2 soportes guía + 1 perfil C + juego de tornillos M8 | (LLL = longitud perfil C) |
Juego de raíles guía (derecha e izquierda) | 9GL.64.30.2000 |
en la longitud mostrada (estándar: 2.000 mm) | |
Módulo de alimentación que guía hacia abajo el ramal superior de la cadena portacables, 2.000 mm | 9GL.64.80.serie. LLL |
Solamente para las cadenas portacables con ruedas de las series 2700R y 3500R con alimentación central | (LLL = longitud perfil C) |
Añada la referencia con la longitud del perfil C LLL indicada en el lado derecho de la tabla. | Ejemplo: 9GL.64.50.175 |
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h