Elija el lugar de entrega

La selección de la página del país/región puede influir en varios factores como el precio, las opciones de envío y la disponibilidad del producto.
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
¿Lubricar los rodamientos de bolas? Con xiros® no es necesario

Sección transversal de un rodamiento de bolas de plástico
¿Por qué los rodamientos de bolas igus® son tan especiales? Gracias a los plásticos utilizados, todos los rodamientos de bolas xiros® funcionan sin necesidad de mantenimiento ni lubricantes adicionales. 

► Anillos interior y exterior:
La idoneidad de un rodamiento de bolas xiros® se determina por los materiales de los dos anillos. Nuestros rodamientos de bolas de baja fricción están hechos con plásticos técnicos que poseen diversas propiedades, lo que los hace aptos para una amplia gama de aplicaciones y maximiza su vida útil. 

► Jaula de bolas:
Las jaulas de nuestros rodamientos de bolas de plástico están perfectamente adaptadas a los materiales de los anillos exterior e interior en cuanto a resistencia química y térmica.

Bolas: 
Además de bolas de acero inoxidable, también se utilizan bolas de vidrio o plástico. Las bolas de vidrio deben seleccionarse cuando se requieren componentes libres de metales y resistentes a los productos químicos. Por otro lado, las bolas de plástico proporcionan rodamientos extremadamente ligeros. Por último, las bolas de acero inoxidable destacan por su rentabilidad y resistencia a la temperatura.
Ir a la tienda online

Libres de lubricación

Los rodamientos plásticos de bolas no necesitan lubricación

Económicos

Los Rodamientos plásticos de bolas son económicos

Directamente de fábrica

Fabricante de rodamientos plásticos de bolas

Los rodamientos plásticos de bolas libres de mantenimiento son innovadores y versátiles

Configuración online de rodamientos de bolas xiros®
La gama de rodamientos de bolas xiros® destaca especialmente por la gran variedad de tipos y materiales disponibles. Los rodamientos pequeños se utilizan en la construcción de maquetas y la tecnología médica, entre otros ámbitos. Sin embargo, todos ofrecen excelentes resultados en una amplia gama de aplicaciones, y pueden solicitarse piezas especiales fabricadas según los requisitos del cliente.

Cálculo de la vida útil

Gracias a rigurosas pruebas llevadas a cabo en nuestro laboratorio, la vida útil de los rodamientos de bolas igus puede calcularse con precisión, incluso en condiciones difíciles y para aplicaciones específicas.
Configurar online rodamientos de bolas y calcular su vida útil

Especialmente ligeros

Los rodamientos de bolas metálicos son resistentes, pero también pesados. Los rodamientos de bolas xiros son la alternativa perfecta para una amplia gama de aplicaciones, ya que al estar fabricados en plástico son ligeros, fiables y duraderos.

Estos componentes son comúnmente utilizados en la industria automotriz y aeroespacial, y se tratan de la elección idónea para aplicaciones donde el peso es crucial.
Rodamientos de bolas ligeros hechos de plástico
Los rodamientos plásticos de bolas son inoxidables

Resistente a la corrosión

Los rodamientos de bolas de plástico presentan una ventaja significativa sobre los rodamientos metálicos: son extremadamente resistentes a la corrosión. Incluso en entornos corrosivos, mantienen su capacidad de carga y su larga vida útil con muy poco mantenimiento.

Resistencia a las temperaturas extremas

Los rodamientos de bolas xiros® son adecuados para temperaturas extremadamente bajas y altas, dependiendo de la aplicación, gracias a los plásticos técnicos que hemos desarrollado para condiciones de funcionamiento extremas. Estas propiedades permiten evitar los costosos lubricantes especiales que requieren los rodamientos metálicos de bolas. El rendimiento de estos rodamientos plásticos de bolas se ha comprobado y confirmado en numerosas pruebas en el laboratorio de igus, incluso en condiciones de frío extremo de hasta -100 °C.

Para aplicaciones expuestas a un calor muy elevado, igus ofrece rodamientos de bolas resistentes a altas temperaturas con una resistencia térmica de hasta +150 °C en uso continuo.
Los rodamientos plásticos de bolas son resistentes a las temperaturas extremas
Rodamientos de bolas fabricados con plásticos con certificado FDA

Conforme con FDA

Los rodamientos plásticos de bolas conformes con la FDA se emplean siempre que los componentes entran en contacto con alimentos o se utilizan en zonas estériles.

Gracias a los plásticos aprobados por la FDA desarrollados por igus, los cuales no requieren lubricantes adicionales, los rodamientos de bolas xiros son ideales para aplicaciones en la industria alimentaria y de bebidas, así como para la tecnología médica.

No magnéticos y aislantes eléctricos

Los rodamientos plásticos de bolas aislantes y no magnéticos son la opción perfecta para todas las aplicaciones que requieren componentes sin metales. La línea xiros ofrece una amplia gama de rodamientos de bolas completamente de plástico, así como variantes con bolas de vidrio.

Además, también se encuentran disponibles rodamientos de bolas hechos de plásticos conductores y detectables.
Los rodamientos plásticos de bolas no tienen propiedades magnéticas y son aislantes eléctricos
Los rodamientos plásticos de bolas son resistentes a los químicos

Resistente a los químicos

Los plásticos resistentes a los productos químicos desarrollados por igus permiten que los rodamientos de bolas funcionen perfectamente incluso en contacto con productos químicos agresivos. La resistencia indicada y la vida útil calculada se basan en los datos de nuestro laboratorio de pruebas.

Los rodamientos plásticos de bolas resistentes a productos químicos eliminan la necesidad de utilizar lubricantes especiales de coste elevado.


Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® GmbH en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus GmbH o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® GmbH puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® GmbH.