Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
Listo para usar de inmediato
El controlador de motores dryve puede conectarse a la red o directamente a la unidad de control (PC o PLC) mediante un cable de red. De este modo, puede configurar el sistema de control en su navegador sin necesidad de instalar ningún software, en solo un minuto. | Control fácil
Con la sencilla e intuitiva interfaz de usuario podrá parametrizar los recorridos, la posición, la velocidad y el tiempo de funcionamiento de su eje lineal incluso como aficionado. Los movimientos que se repiten continuamente se conocen como "looping" y pueden establecerse en pocos segundos. Una función de aprendizaje permite realizar ajustes de posición con un solo clic del ratón. |
Estándares de la industria
Gracias a los protocolos de comunicación estandarizados como el CANopen o el Modbus TCP, resulta muy sencillo conectar el sistema a controladores industriales como Siemens S7 o Beckhoff. Las diez entradas y las cinco salidas garantizan una comunicación extremadamente fácil con los controladores industriales y con los módulos económicos y de software libre como Arduino o Raspberry Pi. | Tecnología potente
Dryve es compatible con motores DE, EC y paso a paso tanto en tecnología de circuito abierto como cerrado. La tensión de alimentación de hasta 48 V garantiza altas velocidades del motor. La corriente nominal de 7A y la corriente de pico de 21A dan lugar a movimientos potentes y dinámicos. |