Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
El corredor de fondo resistente a temperaturas más elevadas en el sector alimenticio
El especialista en movimientos rápidos y lentos, muy resistente al desgaste
Material para alimentos con una alta resistencia a entornos exigentes de hasta 90 ºC
El versátil para la industria alimentaria
El versátil para la industria alimentaria conforme a la FDA y al reglamento (CE) n.º 10/2011
El cojinete duradero y resistente a altas temperaturas
El resistente y duradero en entornos exigentes
Versátil en funcionamiento continuo, incluso para ejes blandos
Versátil y económico
Resistencia al desgaste mejorada para cargas reducidas a medianas y velocidades altas.
Material económico para duración de vida larga.
El especialista para los coeficientes de fricción más bajos y desgaste mínimo en ejes de aluminio anodizado duro.
Duración de vida máxima y los mejores coeficientes de fricción bajo condiciones de funcionamiento especiales
Resistente y duradero con gran estabilidad dimensional al exponerse a altas temperaturas
Amortiguación de vibraciones excelente y robustez
Versátil, robusto y universal
Buena resistencia a la abrasión, coeficientes de fricción bajos en funcionamiento seco
Para la industria tabacalera
Apto para el contacto con agua de consumo humano
Duración de vida larga, también para ejes blandos
Resistente a químicos y temperaturas de hasta 250°C.
Versátil en funcionamiento continuo, incluso para ejes blandos
Bajo coeficiente de fricción, resistente al desgaste
Resistencia al desgaste extrema
Resistencia al desgaste extrema, en negro
Resistencia al desgaste extrema, en negro
Versátil y esterilizable por vapor
Para condiciones ambientales extremas
El especialista en temperaturas extremas y entornos exigentes de la industria alimentaria
Retardante de llama (conforme con DIN EN 45545)
Alta resistencia al desgaste